您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Fig. B3094 - Flange Support (TOLCO Fig. 314) - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Supports, Guides, Shields and Saddles
Powered by
CAD模型選擇
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_sgss/b3094.prj},{NB=B3094-12PLN},{BPN=B3094},{PS=12},{FINISH=Plain},{A=12.87500000},{B=3.00000000},{C=9.50000000},{D=2.37500000},{E=2.87500000},{H=1.00000000},{AWT=1446},{AWTKG=655.9},{LOD=},{D1=2.06700},{E1=2.46900},{DE1=6.87500},{DE2=3.62500},{DE3=0.37500},{F=7.37500},{G=2.00000},{I=2.94700},{J=8.50000},{K=30.00000},{L=30.00000},{R=1.000},{T=0.50000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[Inch]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
AMM
A
[mm]
B
[Inch]
BMM
B
[mm]
C
[Inch]
CMM
C
[mm]
D
[Inch]
DMM
D
[mm]
E
[Inch]
EMM
E
[mm]
H
H - Dia.
[Inch]
HMM
H - Dia.
[mm]
AWT
Approx. Wt./100
[Lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3094-4 PLN
B3094-4 PLN
4
102
Plain
6 7/8
174.6
2
50.8
6 3/8
161.9
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
3/4
19.0
707
320.7
B3094-5 PLN
B3094-5 PLN
5
127
Plain
7 3/8
187.3
2
50.8
7 1/16
179.4
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
7/8
22.2
775
351.5
B3094-6 PLN
B3094-6 PLN
6
152
Plain
7 7/8
200.0
2
50.8
7 3/4
196.8
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
7/8
22.2
844
382.8
B3094-8 PLN
B3094-8 PLN
8
203
Plain
10 1/8
257.2
2 1/8
54.0
9 9/16
242.9
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
7/8
22.2
1429
648.2
B3094-10 PLN
B3094-10 PLN
10
254
Plain
11 3/8
288.9
2
50.8
8
203.2
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
1
25.4
1250
567.0
B3094-12 PLN
B3094-12 PLN
12
305
Plain
12 7/8
327.0
3
76.2
9 1/2
241.3
2 3/8
60.3
2 7/8
73.0
1
25.4
1446
655.9
B3094-14 PLN
B3094-14 PLN
14
356
Plain
15
381.0
3
76.2
18 3/16
462.0
2 7/8
73.0
3 1/2
88.9
1 1/8
28.6
3149
1429.4
B3094-16 PLN
B3094-16 PLN
16
406
Plain
16 1/4
412.8
3
76.2
16 5/8
422.3
2 7/8
73.0
3 1/2
88.9
1 1/8
28.6
3068
1391.6
B3094-18 PLN
B3094-18 PLN
18
457
Plain
18
457.2
4
101.6
17 11/16
449.3
3 1/2
88.9
4 1/2
114.3
1 1/4
31.8
3339
1514.6
B3094-20 PLN
B3094-20 PLN
20
508
Plain
19 1/4
488.9
4
101.6
15 3/4
400.0
3 1/2
88.9
4 1/2
114.3
1 1/4
31.8
2994
1358.1
B3094-24 PLN
B3094-24 PLN
24
610
Plain
22 1/2
571.5
4
101.6
18 3/8
466.7
3 1/2
88.9
4 1/2
114.3
1 3/8
34.9
4255
1930.0
B3094-30 PLN
B3094-30 PLN
30
762
Plain
26
660.4
3 7/8
98.4
16 3/8
415.9
3 1/2
88.9
4 1/2
114.3
1 3/8
34.9
5210
2363.2
B3094-36 PLN
B3094-36 PLN
36
914
Plain
29 5/8
752.5
3 7/8
98.4
17 1/2
444.5
3 1/2
88.9
4 1/2
114.3
1 5/8
41.3
5382
2441.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求