피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Fig. B3092 - Adjustable Pipe Saddle Support with Yoke (TOLCO Fig. 318A) - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Supports, Guides, Shields and Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_sgss/b3092_asmtab.prj},{NB=B3092-5_PLN},{PN=B3092-5 PLN},{PN1=B3092-5_PLN},{PS=5.00000000},{FINISH=Plain},{MAX=5 5/8\"},{MAXMM=(142.9)},{A=2.50000000},{BMAX=16.9480},{B1=7.00000},{D=3.00000000},{E=0.50000000},{SS=3/8\"x31/2\"},{SSMM=(9.5 x 88.9)},{WTA=1321},{WTAKG=(599.2)},{LOD=},{R=2.81300},{V1=1.00000},{T=0.38500},{PS1=4.00000},{L1=1.00000},{PPATH=parts/b3092_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
MAX
Maximum
[인치]
MAXMM
Maximum
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
BMIN
B Minimum
[인치]
BMINMM
B Minimum
[mm]
BMAX
B Maximum
[인치]
BMAXMM
B Maximum
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
D (Not Supplied)
[인치]
DMM
D (Not Supplied)
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
SS
Saddle Steel Size
[인치]
SSMM
Saddle Steel Size
[mm]
WTA
Approx. Wt./100
[Lbs]
WTAKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3092-3/4 PLN
B3092-3/4 PLN
3/4
19
Plain
1 3/8"
(34.9)
3/4
19
7.0730
179.7
14.5730
370.2
1.823
46.3
1 1/2
38
1/4
6.3
1/4" x 11/2"
(6.3 x 38.1)
247
(112.0)
B3092-1 PLN
B3092-1 PLN
1
25
Plain
1 3/8"
(34.9)
3/4
19
7.1980
182.8
14.6980
373.3
1.948
49.5
1 1/2
38
1/4
6.3
1/4" x 11/2"
(6.3 x 38.1)
257
(116.6)
B3092-11/4 PLN
B3092-11/4 PLN
1 1/4
32
Plain
1 11/16"
(42.9)
3/4
19
7.3230
186.0
14.8230
376.5
2.073
52.7
1 1/2
38
3/8
9.5
1/4" x 2"
(6.3 x 50.8)
289
(131.1)
B3092-11/2 PLN
B3092-11/2 PLN
1 1/2
38
Plain
2"
(50.8)
3/4
19
7.4940
190.3
14.9940
380.8
2.244
57.0
1 1/2
38
3/8
9.5
1/4" x 2"
(6.3 x 50.8)
306
(138.8)
B3092-2 PLN
B3092-2 PLN
2
51
Plain
2 7/16"
(61.9)
3/4
19
7.6980
195.5
15.1980
386.0
2.448
62.2
1 1/2
38
3/8
9.5
1/4" x 2"
(6.3 x 50.8)
326
(147.9)
B3092-21/2 PLN
B3092-21/2 PLN
2 1/2
64
Plain
2 7/8"
(73.0)
1 1/2
38
8.0730
205.1
15.3230
389.2
2.573
65.4
2 1/2
64
1/2
12.7
1/4" x 3"
(6.3 x 76.2)
651
(295.3)
B3092-3 PLN
B3092-3 PLN
3
76
Plain
3 1/2"
(88.9)
1 1/2
38
8.3850
213.0
15.6350
397.1
2.885
73.3
2 1/2
64
1/2
12.7
1/4" x 3"
(6.3 x 76.2)
716
(324.8)
B3092-31/2 PLN
B3092-31/2 PLN
3 1/2
89
Plain
4"
(101.6)
1 1/2
38
8.6350
219.3
15.8850
403.5
3.135
79.6
2 1/2
64
1/2
12.7
1/4" x 3"
(6.3 x 76.2)
717
(325.2)
B3092-4 PLN
B3092-4 PLN
4
102
Plain
4 7/8"
(123.8)
2 1/2
64
9.5730
243.2
16.5730
421.0
3.823
97.1
3
76
1/2
12.7
3/8" x 31/2"
(9.5 x 88.9)
1286
(583.3)
B3092-5 PLN
B3092-5 PLN
5
127
Plain
5 5/8"
(142.9)
2 1/2
64
9.9480
252.7
16.9480
430.5
4.198
106.6
3
76
1/2
12.7
3/8"x31/2"
(9.5 x 88.9)
1321
(599.2)
B3092-6 PLN
B3092-6 PLN
6
152
Plain
6 29/32"
(175.4)
2 1/2
64
10.7100
272.0
17.7100
449.8
4.960
126.0
3
76
5/8
15.9
1/2"x31/2"
(12.7 x 88.9)
1595
(723.5)
B3092-8 PLN
B3092-8 PLN
8
203
Plain
9 1/8"
(231.8)
2 1/2
64
12.8230
325.7
19.8230
503.5
7.073
179.7
3
76
5/8
15.9
1/2"x31/2"
(12.7 x 88.9)
1815
(823.3)
B3092-10 PLN
B3092-10 PLN
10
254
Plain
11 3/32"
(281.8)
2 1/2
64
13.8230
351.1
20.8230
528.9
8.073
205.1
3
76
3/4
19.0
1/2"x31/2"
(12.7 x 88.9)
2123
(963.0)
B3092-12 PLN
B3092-12 PLN
12
305
Plain
13 3/16"
(335.0)
2 1/2
64
15.0100
381.3
22.0100
559.1
9.260
235.2
3
76
7/8
22.2
1/2"x31/2"
(12.7 x 88.9)
2546
(1154.8)
B3092-14 PLN
B3092-14 PLN
14
356
Plain
14"
(355.6)
3
76
16.7500
425.4
23.7500
603.2
11.000
279.4
4
102
7/8
22.2
5/8" x 4"
(15.9 x 101.6)
3593
(1629.8)
B3092-16 PLN
B3092-16 PLN
16
406
Plain
16"
(406.4)
3
76
17.7500
450.8
24.7500
628.6
12.000
304.8
4
102
7/8
22.2
5/8" x 4"
(15.9 x 101.6)
3825
(1735.0)
B3092-18 PLN
B3092-18 PLN
18
457
Plain
18"
(457.2)
4
102
21.4375
544.5
28.4375
722.3
15.000
381.0
6
152
1
25.4
3/4" x 5"
(19.0 x 127.0)
7043
(3194.7)
B3092-20 PLN
B3092-20 PLN
20
508
Plain
20"
(508.0)
4
102
22.4375
569.9
29.4375
747.7
16.000
406.4
6
152
1
25.4
3/4" x 5"
(19.0 x 127.0)
7425
(3368.0)
B3092-24 PLN
B3092-24 PLN
24
610
Plain
24"
(609.6)
4
102
24.6875
627.1
31.6875
804.9
18.250
463.5
6
152
1
25.4
1" x 5"
(25.4 x 127.0)
9170
(4159.5)
B3092-30 PLN
B3092-30 PLN
30
762
Plain
30"
(762.0)
4
102
27.6875
703.3
34.6875
881.1
21.250
539.8
6
152
1
25.4
1" x 5"
(25.4 x 127.0)
10787
(4893.0)
B3092-36 PLN
B3092-36 PLN
36
914
Plain
36"
(914.4)
4
102
30.6875
779.5
37.6875
957.3
24.250
615.9
6
152
1
25.4
1" x 5"
(25.4 x 127.0)
12177
(5523.5)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fig. B3088T - Threaded Base Stand (TOLCO Fig. 316T) - Pipe Supports, Guides...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3093 - Adjustable Pipe Saddle Support (TOLCO Fig. 317A) - Pipe Suppo...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3088ST - Threaded Seismic Base Stand - Pipe Supports, Guides, Shields...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3098 - Adjustable Pipe Support With U-Bolt (TOLCO Fig. 313) - Pipe Su...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3097 - Pipe Saddle With Strap (TOLCO Fig. 311) - Pipe Supports, Guide...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3088 - Base Stand (TOLCO Fig. 316) - Pipe Supports, Guides, Shields &...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3094 - Flange Support (TOLCO Fig. 314) - Pipe Supports, Guides, Shiel...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3089 - Pipe Adjuster (TOLCO Fig. 319) - Pipe Supports, Guides, Shield...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3090 - Pipe Support with U-Bolt (TOLCO Fig. 318) - Pipe Supports, Gui...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3991 - B3993B Pipe Slide Assembly Series - Pipe Supports, Guides, Shi...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3088S - Seismic Base Stand - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
17.10.2023
Finefilter BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Fig. B3891 - B3897 Pipe Slide Assembly Series - Pipe Supports, Guides, Shie...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3373 - Standard Riser Clamp (TOLCO Fig. 6) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청