피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® HD - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
벽면 설치형 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/wall_mount_full_cone_nozzles/nozzle_hd_m.prj},{NB=B1HD-7},{PN=B1HD-7},{SG2=HD Series FullJet®},{CP=nozzle_hd_metric.prj},{IC=1},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=7},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=8.3},{MFP=5.5},{FRC04=24},{FRC05=27},{FRC07=31},{FRC15=45},{FRC3=61},{FRC6=84},{FRC7=91},{FRC10=107},{SA05=67},{SA15=68},{SA6=62},{BDN=1124},{L=2.69},{S1=1.50},{S2=1.38},{L2=0.93750},{L3=1.06250},{D1=1.31500},{D2=0.75000},{L4=0.68750},{A=0.32812},{B=0.46875},{D3=1.33000},{CH=0.00000},{ANGLE=0},{NDM=1.31500},{LL=68.33},{SS1=38.10},{SS2=35.05}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC05
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B3/4HD-SS4
B3/4HD-SS4
3/4
암
BSPT
4
303 스테인리스 스틸
6.3
4.3
13.9
15.4
18.0
26
35
48
52
61
67
70
63
53.85
31.75
28.45
B3/4HD-4
B3/4HD-4
3/4
암
BSPT
4
황동
6.3
4.3
13.9
15.4
18.0
26
35
48
52
61
67
70
63
53.85
31.75
28.45
B1HD-SS4.2
B1HD-SS4.2
1
암
BSPT
4.2
303 스테인리스 스틸
5.9
5.5
14.6
16.2
18.9
27
37
51
54
64
48
50
46
68.33
38.10
35.05
B1HD-SS7
B1HD-SS7
1
암
BSPT
7
303 스테인리스 스틸
8.3
5.5
24
27
31
45
61
84
91
107
67
68
62
68.33
38.10
35.05
B1HD-7
B1HD-7
1
암
BSPT
7
황동
8.3
5.5
24
27
31
45
61
84
91
107
67
68
62
68.33
38.10
35.05
B1-1/4HD-SS12
B1-1/4HD-SS12
1-1/4
암
BSPT
12
303 스테인리스 스틸
10.7
6.3
42
46
54
77
105
145
155
183
66
70
60
85.85
47.75
42.93
B1-1/4HD-12
B1-1/4HD-12
1-1/4
암
BSPT
12
황동
10.7
6.3
42
46
54
77
105
145
155
183
66
70
60
85.85
47.75
42.93
B1-1/2HD-SS16
B1-1/2HD-SS16
1-1/2
암
BSPT
16
303 스테인리스 스틸
12.7
8.7
56
62
72
102
140
193
207
244
72
74
64
103.12
57.15
49.28
B1-1/2HD-SS20
B1-1/2HD-SS20
1-1/2
암
BSPT
20
303 스테인리스 스틸
14.3
8.7
69
77
90
128
175
241
259
305
74
76
66
103.12
57.15
49.28
B1-1/2HD-SS30
B1-1/2HD-SS30
1-1/2
암
BSPT
30*
303 스테인리스 스틸
18.2
10.3
104
115
135
191
263
362
389
458
91
94
82
103.12
57.15
49.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UniJet® TH-W - 광각 원형 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TG-W - 광각 노즐 - 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG-SQ - 사각 스프레이 노즐 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TG - 스프레이 노즐 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® GD/GGD - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® D - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TG-SQ - 사각 스프레이 노즐 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-VV - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TH-W - 광각 원형 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG-15 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
MJCNF - 원터치조인트 - 피메일커넥터
Misumi
04.06.2021
FullJet® G/GG - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG-W - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
JJXP - Equally filled cone
IKEUCHI
06.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청