피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
SpiralJet® BSJ Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
중공원형 노즐
대형 이물 통과경 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/large_free_passage_hollow_cone_nozzles/nozzle_bsj_m.prj},{NB=B1/2BSJ-90164},{PN=B1/2BSJ-90164},{SG2=BSJ Series},{CP=nozzle_BSJ_m.prj},{MODEL=BSJ},{IC=1/2},{SA=90},{CS=164},{TT=Male},{THD=BSPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.438},{MFP=0.188},{FR04=47},{FR07=63},{FR15=92},{FR3=129},{FR7=198},{FR25=374},{CMODEL=1/2BSJ-50120},{LL=63.500},{SS1=22.225},{SS2=24.587},{SS3=12.700},{BBDWG=27465-01 Hex & Round},{L=1.875},{A=0.375},{S=1.000},{I=0.438},{LETTERS=0.326}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
SA
스프레이 각도
[°]
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경
ⁿ/ₐ
FR04
Flow Rate (lpm) at 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FR07
유량 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FR15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1.5 psi
ⁿ/ₐ
FR3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FR7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FR25
유량 @ 25 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/4BSJ-316SS12007
B1/4BSJ-316SS12007
1/4
120
07
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-316SS5007
B1/4BSJ-316SS5007
1/4
50
07
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-316SS6007
B1/4BSJ-316SS6007
1/4
60
07
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-316SS9007
B1/4BSJ-316SS9007
1/4
90
07
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-SS12007
B1/4BSJ-SS12007
1/4
120
07
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-SS5007
B1/4BSJ-SS5007
1/4
50
07
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-SS6007
B1/4BSJ-SS6007
1/4
60
07
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-SS9007
B1/4BSJ-SS9007
1/4
90
07
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-12007
B1/4BSJ-12007
1/4
120
07
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-5007
B1/4BSJ-5007
1/4
50
07
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-6007
B1/4BSJ-6007
1/4
60
07
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-9007
B1/4BSJ-9007
1/4
90
07
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-PVC12007
B1/4BSJ-PVC12007
1/4
120
07
수/암
BSPT
폴리염화비닐
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
-
15.875
B1/4BSJ-PVC5007
B1/4BSJ-PVC5007
1/4
50
07
수/암
BSPT
폴리염화비닐
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
-
15.875
B1/4BSJ-PVC6007
B1/4BSJ-PVC6007
1/4
60
07
수/암
BSPT
폴리염화비닐
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
-
15.875
B1/4BSJ-PVC9007
B1/4BSJ-PVC9007
1/4
90
07
수/암
BSPT
폴리염화비닐
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
-
15.875
B1/4BSJ-TEF12007
B1/4BSJ-TEF12007
1/4
120
07
수/암
BSPT
Teflon
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
-
15.875
B1/4BSJ-TEF5007
B1/4BSJ-TEF5007
1/4
50
07
수/암
BSPT
Teflon
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
-
15.875
B1/4BSJ-TEF6007
B1/4BSJ-TEF6007
1/4
60
07
수/암
BSPT
Teflon
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
-
15.875
B1/4BSJ-TEF9007
B1/4BSJ-TEF9007
1/4
90
07
수/암
BSPT
Teflon
중공원형
0.094
0.094
2.0
2.7
3.9
5.5
8.4
16.0
47.625
-
15.875
B1/4BSJ-316SS12013
B1/4BSJ-316SS12013
1/4
120
13
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.125
0.125
3.7
5.0
7.3
10.3
15.7
30
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-316SS18013
B1/4BSJ-316SS18013
1/4
180
13
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.125
0.125
3.7
5.0
7.3
10.3
15.7
30
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-316SS5013
B1/4BSJ-316SS5013
1/4
50
13
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.125
0.125
3.7
5.0
7.3
10.3
15.7
30
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-316SS6013
B1/4BSJ-316SS6013
1/4
60
13
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.125
0.125
3.7
5.0
7.3
10.3
15.7
30
47.625
14.275
15.875
B1/4BSJ-316SS9013
B1/4BSJ-316SS9013
1/4
90
13
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.125
0.125
3.7
5.0
7.3
10.3
15.7
30
47.625
14.275
15.875
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청