피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0434 - Clevis joints, steel or stainless steel with male thread
Blohm
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/gelenke/27624-05.prj},{NB=B0434.2040},{BESTBLOHM=B0434.2040},{MATERIAL=Stahl},{A=40},{A1=40},{B=20},{D1=20},{D2=M20},{F=1.0},{G=40},{L1=134},{L2=109},{L3=55},{L4=50},{R=1.5},{GEW=0.5625},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20.0},{XA=22.7},{XB=50.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
A1
width
[mm]
B
width
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
thread
[mm]
F
Chamfer
[mm]
G
distance
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
distance
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
height
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0434.0612
B0434.0612
Steel
12
12
6
6
M6
0.5
12
44
37
20
15
0.8
0.0156
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.0816
B0434.0816
Steel
16
16
8
8
M8
0.5
16
57
47
25
20
0.8
0.0370
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.1020
B0434.1020
Steel
20
20
10
10
M10
0.5
20
69
57
30
25
0.8
0.0695
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.1224
B0434.1224
Steel
24
24
12
12
M12
0.5
24
82
68
35
30
0.8
0.1230
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.1428
B0434.1428
Steel
27
27
14
14
M14
1.0
28
94
78
40
35
1.2
0.1771
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.1632
B0434.1632
Steel
32
32
16
16
M16
1.0
32
108
89
45
40
1.2
0.2892
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.2040
B0434.2040
Steel
40
40
20
20
M20
1.0
40
134
109
55
50
1.5
0.5625
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.10612
B0434.10612
Stainless steel
12
12
6
6
M6
0.5
12
44
37
20
15
0.8
0.0157
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.10816
B0434.10816
Stainless steel
16
16
8
8
M8
0.5
16
57
47
25
20
0.8
0.0376
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.11020
B0434.11020
Stainless steel
20
20
10
10
M10
0.5
20
69
57
30
25
0.8
0.0713
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.11224
B0434.11224
Stainless steel
24
24
12
12
M12
0.5
24
82
68
35
30
0.8
0.1205
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.11428
B0434.11428
Stainless steel
27
27
14
14
M14
1.0
28
94
78
40
35
1.2
0.1760
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.11632
B0434.11632
Stainless steel
32
32
16
16
M16
1.0
32
108
89
45
40
1.2
0.2913
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0434.12040
B0434.12040
Stainless steel
40
40
20
20
M20
1.0
40
134
109
55
50
1.5
0.5682
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청