피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0174 - Locating pins with ball end Form B
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/03108.prj},{NB=B0174.22},{A=22},{B=16},{C=22},{D=16},{E=22},{F=5.5},{H=10.0},{GEW=0.0799},{EAN=MIN},{NDRG=5.000},{XA=2.000},{XB=2.000},{XC=1.200},{XD=0.200},{XE=0.600},{XF=0.400},{XG=0.400},{XH=6.000},{XI=13.000},{XJ=2.000},{XK=5.500},{TYP=2.000},{BESTBLOHM=B0174.22},{MATERIAL=Werkzeugstahl},{G=M 5},{J=R 5,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Thread
[mm]
H
Depth
[mm]
J
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0174.06
B0174.06
Tool steel
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
0.0012
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.08
B0174.08
Tool steel
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
0.0034
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.10
B0174.10
Tool steel
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
0.0067
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.12
B0174.12
Tool steel
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
0.0111
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.14
B0174.14
Tool steel
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
0.0192
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.16
B0174.16
Tool steel
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
0.0318
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.20
B0174.20
Tool steel
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
0.0576
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.22
B0174.22
Tool steel
22
16
22
16
22
5.5
M 5
10.0
R 5,5
0.0799
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.25
B0174.25
Tool steel
25
18
25
18
25
6.0
M 5
10.0
R 6
0.1182
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.506
B0174.506
Stainless steel
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
0.0012
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.508
B0174.508
Stainless steel
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
0.0034
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.510
B0174.510
Stainless steel
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
0.0067
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.512
B0174.512
Stainless steel
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
0.0110
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.514
B0174.514
Stainless steel
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
0.0192
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.516
B0174.516
Stainless steel
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
0.0307
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.520
B0174.520
Stainless steel
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
0.0572
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청