您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0122 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07175.prj},{NB=B0122.308X35},{BESTBLOHM=B0122.308X35},{FESTKL=10.9},{SS=-},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=schwarz},{OBFG=blank},{D=M 8},{L=35},{LS=0.00},{LG=2.50},{K=4.40},{T=3.50},{D1=16.00},{SW=5.0},{BX=8.2},{GEW=0.0131},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
K
Head height
[mm]
T
depth
[mm]
D1
diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfäche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0122.03X10
B0122.03X10
8.8
-
Steel
black
bright
M3
10
0.00
1.00
1.86
1.25
5.81
2.0
0.0010
Technischer Hinweis
Yes
73181568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.03X12
B0122.03X12
8.8
-
Steel
black
bright
M3
12
0.00
1.00
1.86
1.25
5.81
2.0
0.0012
Technischer Hinweis
Yes
73181568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.03X16
B0122.03X16
8.8
-
Steel
black
bright
M3
16
0.00
1.00
1.86
1.25
5.81
2.0
0.0015
Technischer Hinweis
Yes
73181568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.03X20
B0122.03X20
8.8
-
Steel
black
bright
M3
20
0.00
1.00
1.86
1.25
5.81
2.0
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.03X25
B0122.03X25
8.8
-
Steel
black
bright
M3
25
0.00
1.00
1.86
1.25
5.81
2.0
0.0028
Technischer Hinweis
Yes
73181568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.04X10
B0122.04X10
8.8
-
Steel
black
bright
M 4
10
0.00
1.40
2.30
1.80
8.00
2.5
0.0010
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.04X12
B0122.04X12
8.8
-
Steel
black
bright
M 4
12
0.00
1.40
2.30
1.80
8.00
2.5
0.0011
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.04X16
B0122.04X16
8.8
-
Steel
black
bright
M 4
16
0.00
1.40
2.30
1.80
8.00
2.5
0.0015
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.04X20
B0122.04X20
8.8
-
Steel
black
bright
M 4
20
0.00
1.40
2.30
1.80
8.00
2.5
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.04X25
B0122.04X25
8.8
-
Steel
black
bright
M 4
25
0.00
1.40
2.30
1.80
8.00
2.5
0.0021
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.05X10
B0122.05X10
8.8
-
Steel
black
bright
M 5
10
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0017
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.05X12
B0122.05X12
8.8
-
Steel
black
bright
M 5
12
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0019
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.05X16
B0122.05X16
8.8
-
Steel
black
bright
M 5
16
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0025
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.05X20
B0122.05X20
8.8
-
Steel
black
bright
M 5
20
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0029
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.05X25
B0122.05X25
8.8
-
Steel
black
bright
M 5
25
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0035
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.05X30
B0122.05X30
8.8
-
Steel
black
bright
M 5
30
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0041
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.06X10
B0122.06X10
8.8
-
Steel
black
bright
M 6
10
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.06X12
B0122.06X12
8.8
-
Steel
black
bright
M 6
12
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0028
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.06X16
B0122.06X16
8.8
-
Steel
black
bright
M 6
16
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.06X20
B0122.06X20
8.8
-
Steel
black
bright
M 6
20
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0043
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.06X25
B0122.06X25
8.8
-
Steel
black
bright
M 6
25
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0052
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.06X30
B0122.06X30
8.8
-
Steel
black
bright
M 6
30
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0059
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.06X35
B0122.06X35
8.8
-
Steel
black
bright
M 6
35
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0070
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.06X40
B0122.06X40
8.8
-
Steel
black
bright
M 6
40
11.00
16.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0081
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0122.06X45
B0122.06X45
8.8
-
Steel
black
bright
M 6
45
16.00
21.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0096
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
K0708 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
KIPP
03.06.2024
B0102 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainl...
Blohm
03.06.2024
01000274000 - Washer with bore for countersunk screw, form B
SToxxparts
31.05.2022
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
B0103 - Hexagon nuts with polyamide thread lock thin type, DIN 985
Blohm
03.06.2024
K0643 - Mandrel collets with side lock
KIPP
27.05.2024
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
FHC-SS - Countersunk screw - DIN 7991 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
Reference 24300 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
K0708 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
KIPP USA
05.06.2024
V.2FHC - Machine screws HEXAGON CSK HEAD SCREWS DIN 7991 NFE 27-160 Inox A2...
FG INOX
25.04.2023
BN 2105 - Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (ISO 1064...
Bossard Catalog
26.01.2023
Y6-M, Y8-M, Y9-M & Y19-M - Machine Screws - Stainless Steel DIN 1.4300
WMBerg
06.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求