피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0026 - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, steel
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03031.prj},{NB=B0026.160},{D1=10.0},{L=33},{L1=14},{H=3.5},{SX=8.000},{F1=65.0},{F2=125},{DREHMOMENTEIN=3.90},{DREHMOMENTAUS=3.00},{GEW=0.0301},{EAN=MIN},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{NDM=16},{XK=16.000},{NDM1=0.0000},{XA=8.00},{XB=11.10},{XC=1.00},{XD=20.00},{XE=1.50},{XF=1.60},{XG=22.50},{XH=1.80},{XI=4.00},{XJ=14.00},{BESTBLOHM=B0026.16},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=Standard Federkraft},{D=M 16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=8.0},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
S
width across flats
[mm / inch]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
[Nm]
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0026.03
B0026.03
Steel
Standard spring force
M 3
1.5
9
4
approx. two thread dials
0.4
1.5
1.5
3
0.10
0.07
0.0003
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.04
B0026.04
Steel
Standard spring force
M 4
2.5
10
5
approx. two thread dials
0.8
2.0
4.0
10
0.18
0.12
0.0004
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.05
B0026.05
Steel
Standard spring force
M 5
3.0
14
6
approx. two thread dials
0.9
2.5
6.0
11
0.12
0.08
0.0011
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.06
B0026.06
Steel
Standard spring force
M 6
3.5
15
7
approx. two thread dials
1.0
3.0
9.0
13
0.44
0.21
0.0017
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.08
B0026.08
Steel
Standard spring force
M 8
5.0
18
8
approx. two thread dials
1.5
4.0
15.0
30
1.10
0.38
0.0036
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.10
B0026.10
Steel
Standard spring force
M 10
6.0
23
9
approx. two thread dials
2.0
5.0
20.0
40
1.30
0.60
0.0077
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.12
B0026.12
Steel
Standard spring force
M 12
8.0
26
10
approx. two thread dials
2.5
6.0
30.0
55
2.00
1.30
0.0118
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.16
B0026.16
Steel
Standard spring force
M 16
10.0
33
14
approx. two thread dials
3.5
8.0
65.0
125
3.90
3.00
0.0301
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.203
B0026.203
Steel
strong spring force
M 3
1.5
9
4
approx. two thread dials
0.4
1.5
5.0
7
0.10
0.07
0.0002
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.204
B0026.204
Steel
strong spring force
M 4
2.5
10
5
approx. two thread dials
0.8
2.0
12.0
22
0.18
0.12
0.0005
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.205
B0026.205
Steel
strong spring force
M 5
3.0
14
6
approx. two thread dials
0.9
2.5
19.0
30
0.12
0.08
0.0010
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.206
B0026.206
Steel
strong spring force
M 6
3.5
15
7
approx. two thread dials
1.0
3.0
28.0
40
0.44
0.21
0.0017
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.208
B0026.208
Steel
strong spring force
M 8
5.0
18
8
approx. two thread dials
1.5
4.0
47.0
73
1.10
0.38
0.0039
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.210
B0026.210
Steel
strong spring force
M 10
6.0
23
9
approx. two thread dials
2.0
5.0
66.0
100
1.30
0.60
0.0080
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.212
B0026.212
Steel
strong spring force
M 12
8.0
26
10
approx. two thread dials
2.5
6.0
66.0
120
2.00
1.30
0.0124
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0026.216
B0026.216
Steel
strong spring force
M 16
10.0
33
14
approx. two thread dials
3.5
8.0
90.0
180
3.90
3.00
0.0308
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0030 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK secure...
Blohm
03.06.2024
GN615.4 BN - Spring plungers, with bolt, with internal hexagon, Type BN, St...
Berger Tools
04.04.2023
B0031 - Spring plungers with hexagon socket and POM thrust pin, LONG-LOK se...
Blohm
03.06.2024
GN615 - Spring plungers with ball, with slot, Type KSN, Stainless Steel, hi...
Berger Tools
04.04.2023
GN616.1 - Spring plungers, Type S, Steel, with standard spring load
Berger Tools
04.04.2023
GN616.1 - Spring plungers, Type SS, Steel, with high spring load
Berger Tools
04.04.2023
B0022 - Spring plungers with slot and ball, LONG-LOK secured, steel
Blohm
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청