您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 963 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Senkschrauben
DIN 963 - Senkschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640910882/640911734/640911740.prj},{NB=963A28100},{ARTIKELNUMMER=963A28100},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/52/1f/din_963_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{AMAX=2.5},{DD=M 8},{DKMAX=14.5},{DKMIN=14.07},{KMAX=4.00},{LMAXA=100.70},{LMINA=99.30},{LAENGEL=100},{N=2.0},{NMAX=2.31},{NMIN=2.06},{STEIGUNGP=1.25},{RMAX=0.80},{TMAX=2.10},{TMIN=1.6},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Schlitz},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 2009},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
N
n
ⁿ/ₐ
NMAX
n max.
ⁿ/ₐ
NMIN
n min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 963A2516
963A2516
23-11-01-03
1.6
M 5
92.0
8.84
2.50
16.35
15.65
16
1.2
1.51
1.26
0.80
0.50
1.30
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A22,520
963A22,520
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
1.50
20.40
19.60
20
0.6
0.80
0.66
0.45
0.25
0.70
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A22,58
963A22,58
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
1.50
8.30
7.70
8
0.6
0.80
0.66
0.45
0.25
0.70
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2640
963A2640
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
3.00
40.50
39.50
40
1.6
1.91
1.66
1.00
0.60
1.60
1.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2530
963A2530
23-11-01-03
1.6
M 5
92.0
8.84
2.50
30.40
29.60
30
1.2
1.51
1.26
0.80
0.50
1.30
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A23,516
963A23,516
23-11-01-03
1.2
M 3,5
6.5
6.14
1.93
16.35
15.65
16
0.8
1.00
0.86
0.60
0.35
1.00
0.7
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2335
963A2335
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
35.50
34.50
35
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2570
963A2570
23-11-01-03
1.6
M 5
92.0
8.84
2.50
70.60
69.40
70
1.2
1.51
1.26
0.80
0.50
1.30
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2312
963A2312
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
12.35
11.65
12
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2316
963A2316
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
16.35
15.65
16
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A22,510
963A22,510
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
1.50
10.30
9.70
10
0.6
0.80
0.66
0.45
0.25
0.70
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A22,55
963A22,55
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
1.50
5.24
4.76
5
0.6
0.80
0.66
0.45
0.25
0.70
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2840
963A2840
23-11-01-03
2.5
M 8
14.5
14.07
4.00
40.50
39.50
40
2.0
2.31
2.06
1.25
0.80
2.10
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2216
963A2216
23-11-01-03
0.8
M 2
3.8
3.50
1.20
16.35
15.65
16
0.5
0.70
0.56
0.40
0.20
0.60
0.4
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A23,510
963A23,510
23-11-01-03
1.2
M 3,5
6.5
6.14
1.93
10.30
9.70
10
0.8
1.00
0.86
0.60
0.35
1.00
0.7
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2422
963A2422
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
22.40
21.60
22
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A21020
963A21020
23-11-01-03
3.0
M 10
18.0
17.57
5.00
20.40
19.60
20
2.5
2.81
2.56
1.50
1.00
2.60
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A22,56
963A22,56
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
1.50
6.24
5.76
6
0.6
0.80
0.66
0.45
0.25
0.70
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A268
963A268
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
3.00
8.30
7.70
8
1.6
1.91
1.66
1.00
0.60
1.60
1.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2418
963A2418
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
18.35
17.65
18
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A2470
963A2470
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
70.60
69.40
70
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A246
963A246
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
6.24
5.76
6
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A25100
963A25100
23-11-01-03
1.6
M 5
92.0
8.84
2.50
100.70
99.30
100
1.2
1.51
1.26
0.80
0.50
1.30
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A22,54
963A22,54
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
1.50
4.24
3.76
4
0.6
0.80
0.66
0.45
0.25
0.70
0.5
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
BÖLLHOFF 963A238
963A238
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
8.30
7.70
8
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A2
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN580 A4 - Stainless Steel-Lifting eye bolts
Berger Tools
29.05.2023
Reference 62208 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN ≈963 - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN 963 A - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN 933 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 963 (ISO 2009) - FN 302 - 4.8, verzinkt blau - Slotted countersunk flat...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 934 - Steel 8 nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 8 zinc-plated, metric left-handed thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求