피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 933 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 933 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640924540/640924546.prj},{NB=933A227100},{ARTIKELNUMMER=933A227100},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/23/9b/din_933_edelstahl_a2__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{AMAX=9.00},{CMAX=0.80},{CMIN=0.20},{DAMAX=30.4},{DD=M 27},{DWMINA=MIN},{DWMINB=38.0},{EMINA=MIN},{EMINB=45.20},{K=17.0},{KMAXA=MIN},{KMAXB=17.35},{KMINA=MIN},{KMINB=16.65},{LMAXA=100.700},{LMAXB=101.75},{LMINA=99.300},{LMINB=98.25},{LAENGEL=100},{STEIGUNGP=3.00},{PRODUKTKLASSE=B},{RMIN=1.00},{SMAX=41.0},{SMINA=MIN},{SMINB=40.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4017},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 933A28130
933A28130
23-11-01-01
3.75
0.60
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
130.800
132.00
129.200
128.00
130
1.25
B
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A22265
933A22265
23-11-01-01
7.50
0.80
0.20
24.4
M 22
30.0
29.5
35.72
35.03
14.0
14.22
14.35
13.78
13.65
65.600
66.50
64.400
63.50
65
2.50
A
0.80
32.0
31.61
31.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A216140
933A216140
23-11-01-01
6.00
0.80
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
140.800
142.00
139.200
138.00
140
2.00
A
0.60
24.0
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A21870
933A21870
23-11-01-01
7.50
0.80
0.20
20.2
M 18
25.3
24.8
30.14
29.56
11.5
11.72
11.85
11.28
11.15
70.600
71.50
69.400
68.50
70
2.50
A
0.60
27.0
26.67
26.15
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A210130
933A210130
23-11-01-01
4.50
0.60
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
130.800
132.00
129.200
128.00
130
1.50
B
0.40
17.0
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A21470
933A21470
23-11-01-01
6.00
0.60
0.15
15.7
M 14
20.5
20.1
24.49
23.91
8.8
8.98
9.09
8.62
8.51
70.600
71.50
69.400
68.50
70
2.00
A
0.60
22.0
21.67
21.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A22255
933A22255
23-11-01-01
7.50
0.80
0.20
24.4
M 22
30.0
29.5
35.72
35.03
14.0
14.22
14.35
13.78
13.65
55.600
56.50
54.400
53.50
55
2.50
A
0.80
32.0
31.61
31.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A21280
933A21280
23-11-01-01
5.30
0.60
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
80.600
81.50
79.400
78.50
80
1.75
A
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A220160
933A220160
23-11-01-01
7.50
0.80
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
160.800
162.00
159.200
158.00
160
2.50
B
0.80
30.0
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A2625
933A2625
23-11-01-01
3.00
0.50
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
25.420
26.05
24.580
23.95
25
1.00
A
0.25
10.0
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A21020
933A21020
23-11-01-01
4.50
0.60
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
20.420
19.580
20
1.50
A
0.40
17.0
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A218120
933A218120
23-11-01-01
7.50
0.80
0.20
20.2
M 18
25.3
24.8
30.14
29.56
11.5
11.72
11.85
11.28
11.15
120.700
121.75
119.300
118.25
120
2.50
A
0.60
27.0
26.67
26.15
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A2690
933A2690
23-11-01-01
3.00
0.50
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
90.700
91.75
89.300
88.25
90
1.00
B
0.25
10.0
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A22030
933A22030
23-11-01-01
7.50
0.80
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
30.420
31.05
29.580
28.95
30
2.50
A
0.80
30.0
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A236120
933A236120
23-11-01-01
12.00
0.80
0.20
39.4
M 36
51.1
60.79
22.5
22.92
22.08
120.700
121.75
119.300
118.25
120
4.00
B
1.00
55.0
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A2870
933A2870
23-11-01-01
3.75
0.60
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
70.600
71.50
69.400
68.50
70
1.25
A
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A21216
933A21216
23-11-01-01
5.30
0.60
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
16.350
15.650
16
1.75
A
0.60
19.0
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A230130
933A230130
23-11-01-01
10.50
0.80
0.20
33.4
M 30
42.7
50.85
18.7
19.12
18.28
130.800
132.00
129.200
128.00
130
3.50
B
1.00
46.0
45.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A218110
933A218110
23-11-01-01
7.50
0.80
0.20
20.2
M 18
25.3
24.8
30.14
29.56
11.5
11.72
11.85
11.28
11.15
110.700
111.75
109.300
108.25
110
2.50
A
0.60
27.0
26.67
26.15
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A2212
933A2212
23-11-01-01
1.20
0.25
0.10
2.6
M 2
3.2
4.32
1.4
1.52
1.28
12.350
11.650
12
0.40
A
0.10
4.0
3.82
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A230140
933A230140
23-11-01-01
10.50
0.80
0.20
33.4
M 30
42.7
50.85
18.7
19.12
18.28
140.800
142.00
139.200
138.00
140
3.50
B
1.00
46.0
45.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A236110
933A236110
23-11-01-01
12.00
0.80
0.20
39.4
M 36
51.1
60.79
22.5
22.92
22.08
110.700
111.75
109.300
108.25
110
4.00
B
1.00
55.0
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A222150
933A222150
23-11-01-01
7.50
0.80
0.20
24.4
M 22
30.0
29.5
35.72
35.03
14.0
14.22
14.35
13.78
13.65
150.800
152.00
149.200
148.00
150
2.50
A
0.80
32.0
31.61
31.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A2860
933A2860
23-11-01-01
3.75
0.60
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
60.600
61.50
59.400
58.50
60
1.25
A
0.40
13.0
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
BÖLLHOFF 933A22475
933A22475
23-11-01-01
9.00
0.80
0.20
26.4
M 24
33.6
33.2
39.98
39.55
15.0
15.22
15.35
14.78
14.65
75.600
76.50
74.400
73.50
75
3.00
A
0.80
36.0
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Standard
A2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 934 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 936 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Stainless steel A2, metric left-handed thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 (ISO 4017) - FN 110 - rostfrei A2 - Hexagon set screws with thread ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 - Plastic Natural polyamide
Böllhoff
26.10.2021
DIN 976 A - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청