您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 912 - Stahl 10.9
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 912 - Zylinderschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640915035/640917088.prj},{NB=91210.912330},{ARTIKELNUMMER=91210.912330},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/2d/fb/din_912_stahl_10.9__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{B=36},{DAMAX=13.7},{DD=M 12},{DKMAX=18.0},{DKMIN=17.73},{DSMAX=12},{DSMIN=11.73},{EMIN=11.43},{KMAX=12},{KMIN=11.57},{LMAXA=331.15},{LMINA=328.85},{LAENGEL=330},{MAXLAENGE=MIN},{S=10.0},{SMAX=10.175},{SMIN=10.025},{TMIN=6.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Zylinderkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4762},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 91210.9625
91210.9625
23-11-01-02
24
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
5.72
6
5.82
25.42
24.58
25
5.0
5.140
5.020
3.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.936280
91210.936280
23-11-01-02
84
39.4
M 36
54.0
53.54
36
35.61
30.85
36
35.38
281.05
278.95
280
280
27.0
27.275
27.065
19.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.9525
91210.9525
23-11-01-02
22
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.58
5
4.82
25.42
24.58
25
4.0
4.095
4.020
2.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.91220
91210.91220
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.43
12
11.57
20.42
19.58
20
10.0
10.175
10.025
6.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.920280
91210.920280
23-11-01-02
52
22.4
M 20
30.0
29.67
20
19.67
19.44
20
19.48
281.05
278.95
280
17.0
17.230
17.050
10.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.91485
91210.91485
23-11-01-02
40
15.7
M 14
21.0
20.67
14
13.73
13.72
14
13.57
85.70
84.30
85
12.0
12.212
12.032
7.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.91230
91210.91230
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.43
12
11.57
30.42
29.58
30
10.0
10.175
10.025
6.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.91860
91210.91860
23-11-01-02
48
20.2
M 18
27.0
26.67
18
17.73
16.00
18
17.57
60.60
59.40
60
14.0
14.212
14.032
9.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.91855
91210.91855
23-11-01-02
48
20.2
M 18
27.0
26.67
18
17.73
16.00
18
17.57
55.60
54.40
55
14.0
14.212
14.032
9.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.927130
91210.927130
23-11-01-02
66
30.4
M 27
40.0
39.61
27
26.67
21.73
27
26.48
130.80
129.20
130
19.0
19.275
19.065
13.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.91040
91210.91040
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
9.15
10
9.64
40.50
39.50
40
8.0
8.175
8.025
5.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.91235
91210.91235
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.43
12
11.57
35.50
34.50
35
10.0
10.175
10.025
6.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.924300
91210.924300
23-11-01-02
60
26.4
M 24
36.0
35.61
24
23.67
21.73
24
23.48
301.05
298.95
300
19.0
19.275
19.065
12.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.912190
91210.912190
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.43
12
11.57
190.90
189.10
190
10.0
10.175
10.025
6.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.91016
91210.91016
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
9.15
10
9.64
16.35
15.65
16
8.0
8.175
8.025
5.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.924220
91210.924220
23-11-01-02
60
26.4
M 24
36.0
35.61
24
23.67
21.73
24
23.48
220.90
219.10
220
19.0
19.275
19.065
12.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.927300
91210.927300
23-11-01-02
66
30.4
M 27
40.0
39.61
27
26.67
21.73
27
26.48
301.05
298.95
300
19.0
19.275
19.065
13.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.91260
91210.91260
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.43
12
11.57
60.60
59.40
60
10.0
10.175
10.025
6.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.910150
91210.910150
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
9.15
10
9.64
150.80
149.20
150
8.0
8.175
8.025
5.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.930150
91210.930150
23-11-01-02
72
33.4
M 30
45.0
44.61
30
29.67
25.15
30
29.48
150.80
149.20
150
22.0
22.275
22.065
15.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.958
91210.958
23-11-01-02
22
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.58
5
4.82
8.29
7.71
8
4.0
4.095
4.020
2.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.930290
91210.930290
23-11-01-02
72
33.4
M 30
45.0
44.61
30
29.67
25.15
30
29.48
291.05
288.95
290
22.0
22.275
22.065
15.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.920200
91210.920200
23-11-01-02
52
22.4
M 20
30.0
29.67
20
19.67
19.44
20
19.48
200.90
199.10
200
17.0
17.230
17.050
10.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.92290
91210.92290
23-11-01-02
56
24.4
M 22
33.0
32.61
22
21.67
19.44
22
21.48
90.70
89.30
90
17.0
17.230
17.050
11.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
BÖLLHOFF 91210.9410
91210.9410
23-11-01-02
20
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
3.44
4
3.82
10.29
9.71
10
3.0
3.080
3.020
2.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
blank
Standard
10.9
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screw
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
DIN 912 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
Roehm
18.10.2023
DIN 912 - Steel 12.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 975 - FN 220 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 (ISO 4762) - FN 121 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1191 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
B 193 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求