피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 6926 - Stahl 8 verzinkt
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 6926 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640946289/640946993/640947313/640947319.prj},{NB=69268VZ6},{ARTIKELNUMMER=69268VZ6},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/38/ef/din_6926_stahl_8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-05},{CMIN=1.1},{DAMAX=6.75},{DAMIN=6},{DCMAX=14.2},{DD=M 6},{DWMIN=12.2},{EMIN=11.05},{HMAX=9.1},{HMIN=8.74},{MMIN=5.7},{STEIGUNGP=1.00},{RMAX=0.36},{SMAX=10},{SMIN=9.78},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich EN 1663},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DCMAX
dc max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 69268VZ10
69268VZ10
23-11-07-05
1.5
10.80
10
21.8
M 10
19.6
16.64
13.5
13.07
9.6
1.50
0.60
15
14.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1663
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69268VZ20
69268VZ20
23-11-07-05
3.0
21.60
20
42.8
M 20
39.9
32.95
24.8
23.96
18.9
2.50
1.20
30
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1663
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69268VZ5
69268VZ5
23-11-07-05
1.0
5.75
5
11.8
M 5
9.8
8.79
7.1
6.74
4.7
0.80
0.30
8
7.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1663
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69268VZ6
69268VZ6
23-11-07-05
1.1
6.75
6
14.2
M 6
12.2
11.05
9.1
8.74
5.7
1.00
0.36
10
9.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1663
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69268VZ16
69268VZ16
23-11-07-05
2.4
17.30
16
34.5
M 16
31.9
26.75
20.3
19.46
15.3
2.00
0.96
24
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1663
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69268VZ14
69268VZ14
23-11-07-05
2.1
15.10
14
29.9
M 14
27.6
23.36
18.2
17.68
13.3
2.00
0.88
21
20.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1663
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69268VZ12
69268VZ12
23-11-07-05
1.8
13.00
12
26.0
M 12
23.8
20.03
16.1
15.67
11.6
1.75
0.72
18
17.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1663
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69268VZ8
69268VZ8
23-11-07-05
1.2
8.75
8
17.9
M 8
15.8
14.38
11.1
10.67
7.6
1.25
0.48
13
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1663
verzinkt
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청