Publicité
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Fabory
    DIN 912 - Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme
    Halfen
    US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
    Fabory
    DIN 934 - Ecrous hexagonaux
    Böllhoff
    DIN 125 B - Steel 140 HV zinc-plated
    Fabory
    DIN 125-1 B - Rondelles; Grade A, jusqu'à dureté 250 HV, de préférence pour boulons et écrous hexagonaux, forme B
    Böllhoff
    DIN 912 - Steel 10.9
    MBO Oßwald
    Rondelles DIN 125 forme A
    Böllhoff
    DIN 127 A - Spring steel
    Böllhoff
    DIN 933 - Steel 8.8 zinc-plated
    Böllhoff
    DIN 127 B - Spring steel
    Böllhoff
    DIN 125 A - Stainless steel A4
    Fabory
    DIN 128 A - Rondelle élastique bombée, voûtée
    MÄDLER
    DINENISO7089-USCHEIBEN-A2/A4 - Rondelles DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), acier inoxydable
    Böllhoff
    ISO 2338 - Steel
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés