피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5424 - Butt welding union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5424.prj},{NB=bene_inox_454242-18},{REF=454242-18},{SERIE=L},{PN=315},{D1=18},{D2=15},{D3=22},{L1=40},{L2=16.5},{L3=10},{S1=32},{S2=27},{POIDS=0.14},{PPATH=5424/5424_asmtpl.prj},{L11=23.5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
Weight
ⁿ/ₐ
Béné Inox 454242-6
454242-6
L
315
6
4
10
29
15
7
14
12
0.03
Béné Inox 454242-8
454242-8
L
315
8
6
12
31
15
8
17
14
0.04
Béné Inox 454242-10
454242-10
L
315
10
8
14
33
15
8
19
17
0.05
Béné Inox 454242-12
454242-12
L
315
12
10
16
33
15
8
22
19
0.06
Béné Inox 454242-15
454242-15
L
315
15
12
19
37
15
10
27
22
0.08
Béné Inox 454242-18
454242-18
L
315
18
15
22
40
16.5
10
32
27
0.14
Béné Inox 454242-14
454242-14
S
630
14
10
19
45
18
10
27
24
0.11
Béné Inox 454242-16
454242-16
S
400
16
12
21
45
18
10
30
27
0.14
Béné Inox 454242-20
454242-20
S
400
20
16
26
51
20.5
12
36
32
0.22
Béné Inox 454242-25
454242-25
S
400
25
20
31
56
24
12
46
41
0.38
Béné Inox 454242-30
454242-30
S
400
30
25
36
62
26.5
14
50
46
0.45
Béné Inox 454242-38
454242-38
S
315
38
32
44
69
31
16
60
55
0.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청