피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50264 / 50265 - 3 ways flanged ball valve with L bore (58229) ot with T bore (58227) with ATEX IP68 electric actuator (50848)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50264_50265.prj},{NB=bene_inox_450264-100C_1},{REF=450264-100C},{TYPE=400V TRI 50/60Hz},{DN=100},{DNPOUCES=4\"},{L1=352},{L2=408},{L3=209},{L4=170},{L5=275},{TEMPS=35},{POIDS=78.70},{V=1},{X=2},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50264_50265/50264_50265_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
Type actionneur
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450264-20A
450264-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
165
258
192
170
0
7
11.50
Béné Inox 450264-25A
450264-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
181
269
192
170
x
7
13.00
Béné Inox 450264-32A
450264-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
190
273
192
170
x
15
15.00
Béné Inox 450264-40A
450264-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
212
286
192
170
x
20
17.40
Béné Inox 450264-50A
450264-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
230
293
192
170
x
20
26.40
Béné Inox 450264-65A
450264-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
65
2"1/2
290
365
209
170
x
15
37.70
Béné Inox 450264-80A
450264-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
80
3"
310
377
209
170
275
30
52.70
Béné Inox 450264-100A
450264-100A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
100
4"
352
408
209
170
275
60
78.70
Béné Inox 450264-20B
450264-20B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
165
258
192
170
275
7
11.50
Béné Inox 450264-25B
450264-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
181
269
192
170
x
7
13.00
Béné Inox 450264-32B
450264-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
190
273
192
170
x
15
15.00
Béné Inox 450264-40B
450264-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
212
286
192
170
x
20
17.40
Béné Inox 450264-50B
450264-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
230
293
192
170
x
20
26.40
Béné Inox 450264-65B
450264-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
65
2"1/2
290
365
209
170
x
15
37.70
Béné Inox 450264-80B
450264-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
80
3"
310
377
209
170
275
30
52.70
Béné Inox 450264-100B
450264-100B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
100
4"
352
408
209
170
275
60
78.70
Béné Inox 450264-20C
450264-20C
400V TRI 50/60Hz
20
3/4"
165
258
192
170
275
10
11.50
Béné Inox 450264-25C
450264-25C
400V TRI 50/60Hz
25
1"
181
269
192
170
x
10
13.00
Béné Inox 450264-32C
450264-32C
400V TRI 50/60Hz
32
1"1/4
190
273
192
170
x
10
15.00
Béné Inox 450264-40C
450264-40C
400V TRI 50/60Hz
40
1"1/2
212
286
192
170
x
15
17.40
Béné Inox 450264-50C
450264-50C
400V TRI 50/60Hz
50
2"
230
293
192
170
x
15
26.40
Béné Inox 450264-65C
450264-65C
400V TRI 50/60Hz
65
2"1/2
290
365
209
170
x
10
37.70
Béné Inox 450264-80C
450264-80C
400V TRI 50/60Hz
80
3"
310
377
209
170
275
20
52.70
Béné Inox 450264-100C
450264-100C
400V TRI 50/60Hz
100
4"
352
408
209
170
275
35
78.70
Béné Inox 450265-20A
450265-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
165
258
192
170
x
7
11.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청