피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5913 - ANSI Sch 10S LR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
01 - Coudes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/01_coudes/5913.prj},{NB=bene_inox_359132-200},{REF=359132-200},{MAT=Inox 304 L},{DN=200},{DNP=8\"},{D=219.1},{E=3.76},{R=304.8},{POIDS=10.50},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
[pouces]
D
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
R
Rayon
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359132-15
359132-15
Inox 304 L
15
1/2"
21.3
2.11
38.1
0.06
Béné Inox 359132-20
359132-20
Inox 304 L
20
3/4"
26.7
2.11
38.1
0.07
Béné Inox 359132-25
359132-25
Inox 304 L
25
1"
33.4
2.77
38.1
0.13
Béné Inox 359132-32
359132-32
Inox 304 L
32
1"1/4
42.2
2.77
47.6
0.21
Béné Inox 359132-40
359132-40
Inox 304 L
40
1"1/2
48.3
2.77
57.2
0.29
Béné Inox 359132-50
359132-50
Inox 304 L
50
2"
60.3
2.77
76.2
0.49
Béné Inox 359132-65
359132-65
Inox 304 L
65
2"1/2
73.0
3.05
95.3
0.83
Béné Inox 359132-80
359132-80
Inox 304 L
80
3"
88.9
3.05
114.3
1.21
Béné Inox 359132-100
359132-100
Inox 304 L
100
4"
114.3
3.05
152.4
2.12
Béné Inox 359132-125
359132-125
Inox 304 L
125
5"
141.3
3.40
190.5
3.64
Béné Inox 359132-150
359132-150
Inox 304 L
150
6"
168.3
3.40
228.6
5.24
Béné Inox 359132-200
359132-200
Inox 304 L
200
8"
219.1
3.76
304.8
10.50
Béné Inox 659132-15
659132-15
Inox 316 L
15
1/2"
21.3
2.11
38.1
0.06
Béné Inox 659132-20
659132-20
Inox 316 L
20
3/4"
26.7
2.11
38.1
0.07
Béné Inox 659132-25
659132-25
Inox 316 L
25
1"
33.4
2.77
38.1
0.13
Béné Inox 659132-32
659132-32
Inox 316 L
32
1"1/4
42.2
2.77
47.6
0.21
Béné Inox 659132-40
659132-40
Inox 316 L
40
1"1/2
48.3
2.77
57.2
0.29
Béné Inox 659132-50
659132-50
Inox 316 L
50
2"
60.3
2.77
76.2
0.49
Béné Inox 659132-65
659132-65
Inox 316 L
65
2"1/2
73.0
3.05
95.3
0.83
Béné Inox 659132-80
659132-80
Inox 316 L
80
3"
88.9
3.05
114.3
1.21
Béné Inox 659132-100
659132-100
Inox 316 L
100
4"
114.3
3.05
152.4
2.12
Béné Inox 659132-125
659132-125
Inox 316 L
125
5"
141.3
3.40
190.5
3.64
Béné Inox 659132-150
659132-150
Inox 316 L
150
6"
168.3
3.40
228.6
5.24
Béné Inox 659132-200
659132-200
Inox 316 L
200
8"
219.1
3.76
304.8
10.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5914 - ANSI Sch 40S LR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 31...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5938 - ANSI Sch 10S tee seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
Model 5916 - ANSI Sch 10S SR elbow welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5915 - ANSI Sch 80S LR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 31...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5924 - ANSI Sch 40S 45° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5936 - ANSI Sch 10S tee welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
Model 5923 - ANSI Sch 10S 45° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5918 - ANSI Sch 10S SR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 31...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5623 - ISO pulled tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5721 - Welding neck flange - Type 11B -Schedule 40S - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
28.04.2021
Model 5928 - ANSI Sch 10S concentric reducer seamless - Stainless steel 304...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5618 - ISO concentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.430...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5946 - ANSI Sch 10S cap - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5912 - ANSI Sch 40S LR 90° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청