피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210214 - Countersunk flat head screw type "Z" - Stainless steel A2 - DIN 965 - ISO 7046
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210214.prj},{NB=bene_inox_210214-4X45},{REF=210214-4X45},{DXL=4x45},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{NENN=M4x45},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=45},{DF=3.545},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.70},{R=1.000},{M=5.200},{LG=4.100},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 210214-2X4
210214-2X4
2x4
Acier inoxydable A2
2.0
4
1.20
Béné Inox 210214-2X5
210214-2X5
2x5
Acier inoxydable A2
2.0
5
1.20
Béné Inox 210214-2X6
210214-2X6
2x6
Acier inoxydable A2
2.0
6
1.20
Béné Inox 210214-2X8
210214-2X8
2x8
Acier inoxydable A2
2.0
8
1.20
Béné Inox 210214-2X10
210214-2X10
2x10
Acier inoxydable A2
2.0
10
1.20
Béné Inox 210214-2X12
210214-2X12
2x12
Acier inoxydable A2
2.0
12
1.20
Béné Inox 210214-2X16
210214-2X16
2x16
Acier inoxydable A2
2.0
16
1.20
Béné Inox 210214-2X20
210214-2X20
2x20
Acier inoxydable A2
2.0
20
1.20
Béné Inox 210214-2,5X4
210214-2,5X4
2.5x4
Acier inoxydable A2
2.5
4
1.50
Béné Inox 210214-2,5X5
210214-2,5X5
2.5x5
Acier inoxydable A2
2.5
5
1.50
Béné Inox 210214-2,5X6
210214-2,5X6
2.5x6
Acier inoxydable A2
2.5
6
1.50
Béné Inox 210214-2,5X8
210214-2,5X8
2.5x8
Acier inoxydable A2
2.5
8
1.50
Béné Inox 210214-2,5X10
210214-2,5X10
2.5x10
Acier inoxydable A2
2.5
10
1.50
Béné Inox 210214-2,5X12
210214-2,5X12
2.5x12
Acier inoxydable A2
2.5
12
1.50
Béné Inox 210214-2,5X16
210214-2,5X16
2.5x16
Acier inoxydable A2
2.5
16
1.50
Béné Inox 210214-2,5X20
210214-2,5X20
2.5x20
Acier inoxydable A2
2.5
20
1.50
Béné Inox 210214-3X4
210214-3X4
3x4
Acier inoxydable A2
3.0
4
1.65
Béné Inox 210214-3X5
210214-3X5
3x5
Acier inoxydable A2
3.0
5
1.65
Béné Inox 210214-3X6
210214-3X6
3x6
Acier inoxydable A2
3.0
6
1.65
Béné Inox 210214-3X8
210214-3X8
3x8
Acier inoxydable A2
3.0
8
1.65
Béné Inox 210214-3X10
210214-3X10
3x10
Acier inoxydable A2
3.0
10
1.65
Béné Inox 210214-3X12
210214-3X12
3x12
Acier inoxydable A2
3.0
12
1.65
Béné Inox 210214-3X16
210214-3X16
3x16
Acier inoxydable A2
3.0
16
1.65
Béné Inox 210214-3X20
210214-3X20
3x20
Acier inoxydable A2
3.0
20
1.65
Béné Inox 210214-3X25
210214-3X25
3x25
Acier inoxydable A2
3.0
25
1.65
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청