피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58913 - Safety valve with free exhaust - PN40 - Stainless steel 316 - Brass
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
09_soupapes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/09_soupapes/58913.prj},{NB=bene_inox_158913-40_215},{REF=158913-40},{MATIERE=Laiton},{PLAGE=0.2 - 25},{DN=40},{DNPOUCES=1\"1/2},{DNP1=47.803},{D=31.0},{F=1\"1/2},{L1=22.5},{L2=215},{POIDS=2.60},{COL=0.65,0.53,0.08,0.00},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
PLAGE
Pressure range
[bar]
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
D
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458913-8
458913-8
Inox 316
0.2 - 25
8
1/4"
7.5
1/4"
10.0
0.10
Béné Inox 158913-8
158913-8
Laiton
0.2 - 25
8
1/4"
7.5
1/4"
10.0
0.10
Béné Inox 158913-10
158913-10
Laiton
0.2 - 9 / 9.1 - 25
10
3/8"
10.0
3/8"
10.0
0.16
Béné Inox 158913-15
158913-15
Laiton
0.2 - 9 / 9.1 - 25
15
1/2"
11.0
1/2"
12.0
0.19
Béné Inox 158913-20
158913-20
Laiton
0.2 - 9 / 9.1 - 25
20
3/4"
16.0
3/4"
12.0
0.40
Béné Inox 158913-25
158913-25
Laiton
0.2 - 25
25
1"
20.0
1"
14.0
0.60
Béné Inox 158913-32
158913-32
Laiton
0.2 - 25
32
1"1/4
31.0
1"1/4
22.5
2.60
Béné Inox 158913-40
158913-40
Laiton
0.2 - 25
40
1"1/2
31.0
1"1/2
22.5
2.60
Béné Inox 158913-50
158913-50
Laiton
0.2 - 25
50
2"
48.0
2"
26.0
5.40
Béné Inox 458913-10
458913-10
Inox 316
0.2 - 9 / 9.1 - 25
10
3/8"
10.0
3/8"
10.0
0.16
Béné Inox 458913-15
458913-15
Inox 316
0.2 - 9 / 9.1 - 25
15
1/2"
11.0
1/2"
12.0
0.19
Béné Inox 458913-20
458913-20
Inox 316
0.2 - 9 / 9.1 - 25
20
3/4"
16.0
3/4"
12.0
0.40
Béné Inox 458913-25
458913-25
Inox 316
0.2 - 25
25
1"
20.0
1"
14.0
0.60
Béné Inox 458913-32
458913-32
Inox 316
0.2 - 25
32
1"1/4
31.0
1"1/4
22.5
2.60
Béné Inox 458913-40
458913-40
Inox 316
0.2 - 25
40
1"1/2
31.0
1"1/2
22.5
2.60
Béné Inox 458913-50
458913-50
Inox 316
0.2 - 25
50
2"
48.0
2"
26.0
5.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 58991/993/994 - Overflow valve - Female / female BSP - Stainless ste...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58916 - Safety valve PN50 with channeled exhaust for gases and lique...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 58912 - Angle type safety valve for air and neutral gases - stainless...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58926 - Safety valve PN50 with channeled exhaust for gases and lique...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 5231 - Weld female half coupling - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Modèle 58917 - Safety valve with ducted exhaust for liquids, gases and stea...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 58914 - Angle type safety valve for liquids and gases - stainless ste...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58995/58997/58998 - Female / female relief valve Gaz - Brass
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58915 - Safety valve PN63 against thermal expansion for gases and li...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58920 - Safety valve with free exhaust for air loaded with powder or...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58259 - 3 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
safety_valve_series_rv1 - Series RV1
Aventics
13.07.2022
Safety Valve Spring Loaded - Safety Valves
Alfa Laval
25.01.2021
Modèle 58829 - Y flanged filter - stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청