피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
AWS-Knock out rods - DME - Mat. 1.7131 ~ 58 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/aws.prj},{NB=AWS18120N},{REF=AWS18120N},{REFOLD=AWS 18 - 120 N},{D1=18},{D2=M 10},{L=120},{L1=15},{L2=17},{L3=30},{L4=37},{L5=35},{L6=15},{SW=14},{PSTOL=0.010},{NDR=10.000},{KDR=8.376},{V1=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
L5
Length l5
[mm]
L6
Length l6
[mm]
SW
Width across flets
[mm]
AWS1060N
AWS1060N
10
M 6
60
9
14
20
25
30
10
8
AWS1070N
AWS1070N
10
M 6
70
9
14
20
25
30
10
8
AWS1080N
AWS1080N
10
M 6
80
9
14
20
25
30
10
8
AWS10100N
AWS10100N
10
M 6
100
9
14
20
25
30
10
8
AWS10140N
AWS10140N
10
M 6
140
9
14
20
25
30
10
8
AWS1460N
AWS1460N
14
M 8
60
12
15
20
25
32
12
10
AWS1480N
AWS1480N
14
M 8
80
12
15
20
25
32
12
10
AWS14100N
AWS14100N
14
M 8
100
12
15
20
25
32
12
10
AWS14120N
AWS14120N
14
M 8
120
12
15
20
25
32
12
10
AWS14140N
AWS14140N
14
M 8
140
12
15
20
25
32
12
10
AWS14180N
AWS14180N
14
M 8
180
12
15
20
25
32
12
10
AWS1660N
AWS1660N
16
M 10
60
15
17
30
37
35
15
12
AWS1670N
AWS1670N
16
M 10
70
15
17
30
37
35
15
12
AWS1680N
AWS1680N
16
M 10
80
15
17
30
37
35
15
12
AWS16100N
AWS16100N
16
M 10
100
15
17
30
37
35
15
12
AWS16120N
AWS16120N
16
M 10
120
15
17
30
37
35
15
12
AWS16140N
AWS16140N
16
M 10
140
15
17
30
37
35
15
12
AWS16200N
AWS16200N
16
M 10
200
15
17
30
37
35
15
12
AWS18100N
AWS18100N
18
M 10
100
15
17
30
37
35
15
14
AWS18120N
AWS18120N
18
M 10
120
15
17
30
37
35
15
14
AWS18140N
AWS18140N
18
M 10
140
15
17
30
37
35
15
14
AWS18160N
AWS18160N
18
M 10
160
15
17
30
37
35
15
14
AWS18180N
AWS18180N
18
M 10
180
15
17
30
37
35
15
14
AWS18200N
AWS18200N
18
M 10
200
15
17
30
37
35
15
14
AWS20120N
AWS20120N
20
M 12
120
18
26
40
48
50
15
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청