True Union Diaphragm Valve Pneumatic Actuated Type-AI (Double action), Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve, Pneumatic actuated Type AI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_tudv_type_ai/di_va_pn_ac_ai_jis_thread.prj},{NB=AT1IFUEND025},{CNSORDERNO=AT1IFUEND025},{STD=DIN},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{D2=Rp 1},{ML=20},{L=172},{D1=70},{DD2=67x80},{D3=100},{E=102},{H=161},{H1=18.5},{A3=60},{S=25},{S1=7},{S2=13},{VERS=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
MD
d
[mm]
D2
d2
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
DD2
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
AT1IFUENJ015
AT1IFUENJ015
JIS
15
1/2
16
Rc 1/2
15
128
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
7
13
AT1IFUENJ020
AT1IFUENJ020
JIS
20
3/4
20
Rc 3/4
17
148
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
7
13
AT1IFUENJ025
AT1IFUENJ025
JIS
25
1
25
Rc 1
20
172
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
7
13
AT1IFUENJ032
AT1IFUENJ032
JIS
32
1 1/4
32
Rc 1 1/4
22
188
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
7
13
AT1IFUENJ040
AT1IFUENJ040
JIS
40
1 1/2
40
Rc 1 1/2
25
245
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
9
15
AT1IFUENJ050
AT1IFUENJ050
JIS
50
2
52
Rc 2
28
281
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
9
15
AT1IFUEND015
AT1IFUEND015
DIN
15
1/2
16
Rp 1/2
15
128
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
7
13
AT1IFUEND020
AT1IFUEND020
DIN
20
3/4
20
Rp 3/4
17
148
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
7
13
AT1IFUEND025
AT1IFUEND025
DIN
25
1
25
Rp 1
20
172
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
7
13
AT1IFUEND032
AT1IFUEND032
DIN
32
1 1/4
32
Rp 1 1/4
22
188
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
7
13
AT1IFUEND040
AT1IFUEND040
DIN
40
1 1/2
40
Rp 1 1/2
25
245
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
9
15
AT1IFUEND050
AT1IFUEND050
DIN
50
2
52
Rp 2
28
281
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
9
15
AT1IFUENA015
AT1IFUENA015
ANSI
15
1/2
16
1/2-14NPT
15
128
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
7
13
AT1IFUENA020
AT1IFUENA020
ANSI
20
3/4
20
3/4-14NPT
17
148
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
7
13
AT1IFUENA025
AT1IFUENA025
ANSI
25
1
25
1-11 1/2NPT
20
172
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
7
13
AT1IFUENA032
AT1IFUENA032
ANSI
32
1 1/4
32
1 1/4-11 1/2NPT
22
188
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
7
13
AT1IFUENA040
AT1IFUENA040
ANSI
40
1 1/2
40
1 1/2-11 1/2NPT
25
245
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
9
15
AT1IFUENA050
AT1IFUENA050
ANSI
50
2
52
2-11 1/2NPT
28
281
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
9
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
True Union Diaphragm Valve Pneumatic Actuated Type-AI (Air to open, Air to ...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
True Union Diaphragm Valve Pneumatic Actuated Type-AI (Air to open, Air to ...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청