您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ASPX, AQPX, AMPX, APPX, ACPX - 安装用底座-方法兰腰形孔型-X轴调整管型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/acpx_asmtab.prj},{NB=ASPX20-75},{MATB=Alloy Cast Iron Class No. 35},{STB=1},{MATP=1045},{HARDP=1},{D=20},{DA=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{AA=+/-5},{A=80},{B=50},{K=6.6},{W=10},{D1=40},{D3=43},{H=45},{T=11},{LL=25},{M=M5},{BTHREAD=6},{BL=25.000},{WASHER1=14.000},{WASHER2=6.0000},{WASHER3=3.0000},{PPATH=astx_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
支架材质
ⁿ/ₐ
STP
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
AA
调整量
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
FX
[mm]
GX
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
D3
(D3)
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
(d)
[mm]
ASPX10-50
ASPX10-50
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
10
-0.005/-0.014
+/-2.5
56
30
40
14
4.5
5
26
28
35
11
18
M4
6.0
ASPX12-50
ASPX12-50
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
12
-0.006/-0.017
+/-2.5
62
36
44
18
5.5
5
28
30
35
11
18
M4
6.0
ASPX15-75
ASPX15-75
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
15
-0.006/-0.017
+/-3
70
40
50
20
6.6
6
31
33
40
11
20
M5
10.0
ASPX20-75
ASPX20-75
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
20
-0.007/-0.020
+/-5
80
50
56
35
6.6
10
40
43
45
11
25
M5
11.7
ASPX25-75
ASPX25-75
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
25
-0.007/-0.020
+/-5
100
60
70
36
9.0
10
45
52
50
11
30
M6
15.2
ASPX30-100
ASPX30-100
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
30
-0.007/-0.020
+/-5
106
60
75
36
9.0
10
50
56
60
11
30
M6
16.0
ASPX35-125
ASPX35-125
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
35
-0.009/-0.025
+/-7.5
118
80
80
50
11.0
15
55
60
70
14
40
M8
20.1
ASPX40-150
ASPX40-150
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
40
-0.009/-0.025
+/-7.5
125
80
88
50
11.0
15
60
66
80
14
40
M8
22.7
ASPX50-200
ASPX50-200
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
50
-0.009/-0.025
+/-10
140
100
95
70
14.0
20
70
77
100
14
50
M10
30.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求