피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
ASPF Steel Plate Flange Units (Round)
NTN Corporation
Bearing Units
ASPF Steel Plate Flange Units (Round)
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/aspf_steel_pfu/aspf_spfur_asmtab.prj},{NB=ASPF204(20)},{SD=20},{UN=ASPF204},{PPATH=../aspf_spfur_asmtpl.prj},{H=90},{J=71.5},{A1=4.0},{N=9.0},{A=16},{H1=56},{B=25},{S=7.0},{G=4.2},{SS=M5x0.8},{D4=29.6},{FB=M8},{ARL=3},{AAL=1.5},{NNB=AS204},{BLR=12.8},{BSLR=6.65},{CBLR=1310},{CBSLR=680},{MASS=0.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
ARL
Allowable radial load
[kN]
AAL
Allowable axial load
[kN]
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
ASPF201
12
ASPF201
81
63.5
4.0
7.1
14
49
22
6.0
4.2
M5x0.8
M6
2.7
1.35
AS201
9.6
4.6
980
465
0.2
ASPF202
15
ASPF202
81
63.5
4.0
7.1
14
49
22
6.0
4.2
M5x0.8
M6
2.7
1.35
AS202
9.6
4.6
980
465
0.2
ASPF203
17
ASPF203
81
63.5
4.0
7.1
14
49
22
6.0
4.2
M5x0.8
M6
2.7
1.35
AS203
9.6
4.6
980
465
0.2
ASPF204
20
ASPF204
90
71.5
4.0
9.0
16
56
25
7.0
4.2
M5x0.8
M8
3
1.5
AS204
12.8
6.65
1310
680
0.2
ASPF205
25
ASPF205
95
76.0
4.0
9.0
18
60
27
7.5
5.0
M5x0.8
M8
4
2
AS205
14
7.85
1430
800
0.3
ASPF206
30
ASPF206
113
90.5
5.2
11.0
18
71
29
8.0
5.0
M6x0.75
M10
5
2.5
AS206
19.5
11.3
1980
1150
0.4
ASPF207
35
ASPF207
122
100.0
5.2
11.0
20
81
34
8.5
6.0
M6x0.75
M10
6
3
AS207
25.7
15.3
2620
1560
0.6
ASPF208
40
ASPF208
148
119.0
6.8
13.5
21
91
38
9.0
8.0
M8x1
M12
7
3.5
AS208
29.1
17.8
2970
1820
0.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청