피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AS 2 1FG-A - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless-Steel/Elbow Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-1F-A Speed Controller With One Touch Fitting / Push-lock Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-1f-a/as_2_1fg-a.prj},{NB=AS3201FG-02-08A},{IDNR=},{MODEL=AS32x1FG-02-08xA},{TYPE=Metric},{SIZE=3/8},{SIZE2=3},{PORT=1/4},{PORT2=02},{TUBE=ø8},{TUBE2=08},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEALANT=},{OMSC=},{CLEAN=},{AA=10.9},{AB=9.1},{AC=5.7},{AD=3.0},{AE=19.0},{AF=6.3},{AG=10.5},{AH=10.5},{AH1=0},{D=8.00},{T=1/4},{TN=13.157},{H1=19.0},{H2=19.0},{H3=21.0},{D1=13.2},{D3=16.6},{L1=22.7},{L21=33.0},{L22=33.0},{L23=33.9},{L31=36.4},{L33=36.4},{L4U1=50.0},{L4U3=50.0},{L4L1=48.4},{L4L3=48.4},{AU1=44.5},{AU3=43.5},{AL1=42.9},{AL3=41.9},{M=14.2},{W1=41.0},{W2=41.0},{W3=50.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Body size
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
TUBE
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4U
Unlocked
[mm]
L4L
Locked
[mm]
AU
Unlocked
[mm]
AL
Locked
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
AS1201FG-M5-02A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø2
2.00
M5 x 0.8
9.0
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
11.9
5
AS1201FG-U10/32-02A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø2
2.00
10-32UNF
9.0
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
11.9
5
AS1201FG-M5-23A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø3.2
3.20
M5 x 0.8
9.0
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201FG-U10/32-23A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø3.2
3.20
10-32UNF
9.0
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201FG-M5-04A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø4
4.00
M5 x 0.8
9.0
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201FG-U10/32-04A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø4
4.00
10-32UNF
9.0
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201FG-M5-06A
Metric
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø6
6.00
M5 x 0.8
9.0
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1201FG-U10/32-06A
Metric
10-32UNF
10-32UNF
ø6
6.00
10-32UNF
9.0
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1201FG-M5-01A
Inch
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø1/8
3.17
M5 x 0.8
9.0
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201FG-U10/32-01A
Inch
10-32UNF
10-32UNF
ø1/8
3.17
10-32UNF
9.0
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201FG-M5-03A
Inch
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø5/32
3.97
M5 x 0.8
9.0
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201FG-U10/32-03A
Inch
10-32UNF
10-32UNF
ø5/32
3.97
10-32UNF
9.0
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201FG-M5-07A
Inch
M5 x 0.8
M5 x 0.8
ø1/4
6.35
M5 x 0.8
9.0
11.2
9.4
18.6
23.1
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1201FG-U10/32-07A
Inch
10-32UNF
10-32UNF
ø1/4
6.35
10-32UNF
9.0
11.2
9.4
18.6
23.1
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS2201FG-01-23A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø3.2
3.20
1/8
13.0
7.2
12.0
19.1
26.2
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201FG-01-04A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø4
4.00
1/8
13.0
8.2
12.0
19.1
26.2
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201FG-01-06A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø6
6.00
1/8
13.0
10.4
12.0
19.1
26.2
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2201FG-01-08A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø8
8.00
1/8
13.0
13.2
12.0
22.4
29.5
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
14.2
11
AS2201FG-01-10A
Metric
1/8, 1/4
1/8
ø10
10.00
1/8
13.0
15.9
12.0
25.3
32.4
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
15.6
12
AS2201FG-02-23A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø3.2
3.20
1/4
17.0
7.2
13.0
20.9
30.2
22.6
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
18
AS2201FG-02-04A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø4
4.00
1/4
17.0
8.2
13.0
20.9
30.2
22.6
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
18
AS2201FG-02-06A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø6
6.00
1/4
17.0
10.4
13.0
23.4
32.7
22.6
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
18
AS2201FG-02-08A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø8
8.00
1/4
17.0
13.2
13.0
23.9
33.2
22.6
36.6
35.0
31.1
29.5
14.2
19
AS2201FG-02-10A
Metric
1/8, 1/4
1/4
ø10
10.00
1/4
17.0
15.9
13.0
26.9
36.2
22.6
36.6
35.0
31.1
29.5
15.6
20
AS3201FG-02-06A
Metric
3/8
1/4
ø6
6.00
1/4
19.0
10.4
16.6
21.8
32.1
36.4
50.0
48.4
44.5
42.9
13.3
40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_3_1F-A - Speed Controller With One Touch Fitting/Universal Type
SMC
28.09.2023
AS_3_1F-U-A - Speed Controller With Uni One Touch Fitting/Universal Type
SMC
28.09.2023
AS_2_1F-A - Speed Controller with One-touch Fittings Elbow Type
SMC
28.09.2023
AS_2_0M - Standard Type Metal Body Elbow Type
SMC
06.05.2024
AS-2F-X900 - Speed Controller with One-touch Fittings / In-line Type / Flam...
SMC
14.01.2022
AS_3_1FG-A - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless-Steel/Univer...
SMC
28.09.2023
AS_2_1F-U-A - Speed Controller With Uni One Touch Fitting/Elbow Type
SMC
28.09.2023
VM100A - 2/3 Port Mechanical Valve
SMC
28.09.2023
VR1210/1220 - Shuttle Valve
SMC
23.12.2021
VFM300 - 5 Port Mechanical Valve Rubber Seal
SMC
28.09.2023
MQP - Low Friction Cylinder (Single Acting)
SMC
17.06.2022
IP8000/8100 - Electro-Pneumatic Positioner ATEX Type
SMC
28.09.2023
VHS400/500 - Residual Pressure Relief 3 Port Hand Valve
SMC
28.09.2023
AS_3_1FS_G - Speed Controller With Indicator/Universal Type(Face Seal)
SMC
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청