APDMM, APDQM, ACDMM & ACDQM - Anti-Backlash Gears - 0.8 Module 8mm Bore 5mm Face 20° Pressure Angle - Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/mb92.prj},{NB=APDQM-85-X},{PN=APDQM-85-X},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B92},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=0.8},{PA=20},{N=85},{PD=66.00},{OD=69.60},{H=13.0},{B=8},{FW=5},{L=11},{HS=Pin Hub},{PSTOL=0.01},{TYP=2.0000},{MM=1.120}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APDMM-40-X
APDMM-40-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
40
32.00
33.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-45-X
APDMM-45-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
45
36.00
37.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-48-X
APDMM-48-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
48
38.40
40.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-50-X
APDMM-50-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
50
40.00
41.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-55-X
APDMM-55-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
55
44.00
45.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-56-X
APDMM-56-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
56
44.80
46.40
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-60-X
APDMM-60-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
60
48.00
49.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-64-X
APDMM-64-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
64
51.20
52.80
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-65-X
APDMM-65-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
65
52.00
53.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-70-X
APDMM-70-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
70
56.00
57.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-72-X
APDMM-72-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
72
57.60
59.20
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-75-X
APDMM-75-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
75
60.00
61.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-80-X
APDMM-80-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
80
64.00
65.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDMM-85-X
APDMM-85-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
85
66.00
69.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDQM-40-X
APDQM-40-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
40
32.00
33.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDOM-45-X
APDOM-45-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
45
36.00
37.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDQM-48-X
APDQM-48-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
48
38.40
40.00
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDQM-50-X
APDQM-50-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
50
40.00
41.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDQM-55-X
APDQM-55-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
55
44.00
45.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDQM-56-X
APDQM-56-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
56
44.80
46.40
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDQM-60-X
APDQM-60-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
60
48.00
49.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDQM-64-X
APDQM-64-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
64
51.20
52.80
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDQM-65-X
APDQM-65-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
65
52.00
53.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDQM-70-X
APDQM-70-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
70
56.00
57.60
13.0
8
5
11
Pin Hub
APDQM-72-X
APDQM-72-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
72
57.60
59.20
13.0
8
5
11
Pin Hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求