您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Piston seal Type APDE - Piston seal Type APDE from Polyurethan
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Piston seal
Type APDE
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/kolbendichtungen/apde/ps_apde_assy_tab.prj},{NB=APDE10420-WU9E1 (0)},{IDNR=},{PARTNO=APDE10420},{D=42.0},{D1=41.0},{DD=30.0},{L=6.5},{B=6.00},{B1=2.5},{NUT=0},{MC=WU9E1},{PPATH=ps_apde_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Bore diameter H10
[mm]
D1
Flange diameter h10
[mm]
DD
Groove diameter h10
[mm]
L
Groove width +0.2
[mm]
B
Ring width
[mm]
APDE00040-WU9E1
APDE00040
4.0
3.0
1.5
2.0
1.50
APDE00050-WU9E1
APDE00050
5.0
4.0
2.5
2.0
1.50
APDE00060-WU9E1
APDE00060
6.0
5.0
3.0
2.5
2.00
APDE00080-WU9E1
APDE00080
8.0
7.0
4.0
3.0
2.55
APDE10080-WU9E1
APDE10080
8.0
7.0
4.8
2.7
2.30
APDE20080-WU9E1
APDE20080
8.0
7.0
4.8
3.0
2.55
APDE00100-WU9E1
APDE00100
10.0
9.0
6.0
3.0
2.55
APDE00120-WU9E1
APDE00120
12.0
11.0
7.0
3.0
2.55
APDE00130-WU9E1
APDE00130
13.0
12.0
8.0
3.0
2.55
APDE00140-WU9E1
APDE00140
14.0
13.0
8.0
3.0
2.55
APDE00150-WU9E1
APDE00150
15.0
14.0
9.0
3.0
2.55
APDE00160-WU9E1
APDE00160
16.0
15.0
10.0
3.0
2.55
APDE00170-WU9E1
APDE00170
17.0
16.0
11.0
3.0
2.55
APDE00180-WU9E1
APDE00180
18.0
17.0
12.0
3.0
2.55
APDE20200-WU9E1
APDE20200
20.0
19.0
12.0
6.0
5.50
APDE00200-WU9E1
APDE00200
20.0
19.0
14.0
3.0
2.55
APDE10200-WU9E1
APDE10200
20.0
19.0
14.0
4.5
4.00
APDE00220-WU9E1
APDE00220
22.0
21.0
16.0
3.0
2.55
APDE00240-WU9E1
APDE00240
24.0
23.0
18.0
3.0
2.55
APDE10250-WU9E1
APDE10250
25.0
24.0
17.0
6.0
5.50
APDE00250-WU9E1
APDE00250
25.0
24.0
19.0
3.5
3.25
APDE20250-WU9E1
APDE20250
25.0
24.0
19.0
4.5
4.00
APDE10280-WU9E1
APDE10280
28.0
27.0
18.0
7.5
7.00
APDE00280-WU9E1
APDE00280
28.0
27.0
22.0
3.5
3.25
APDE00300-WU9E1
APDE00300
30.0
29.0
22.0
3.5
3.25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求