您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MXL - 带挡边齿型惰轮
HEFA
5-惰轮
带挡边,齿形惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/mxl_asmtab.prj},{NB=AWW-24-MXL037-4},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{MATP=6061},{FM=6061},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=24},{TNW=MXL037},{PD=15.52},{OD=15.02},{F=20},{E=13},{A=11.0},{W=15.0},{S=0.00},{DH=6.0},{BEARING=674ZZ},{NFB=2},{D=4},{DD=7},{B=2.5},{DDD=6.3},{DKC=0.0},{DKCK=0.0},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=mxl/assembiles/mxl_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MATP
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
TNW
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-20-MXL019
AWC-20-MXL019
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
20
MXL019
12.94
12.43
18
11
6.0
10.0
3.00
0.0
693ZZ M1
3
8
4.0
AWC-22-MXL019
AWC-22-MXL019
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
22
MXL019
14.23
13.72
18
11
6.0
10.0
3.00
0.0
693ZZ M1
3
8
4.0
AWC-24-MXL019
AWC-24-MXL019
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
24
MXL019
15.52
15.02
20
13
6.0
10.0
3.00
0.0
693ZZ M1
3
8
4.0
AWC-30-MXL019
AWC-30-MXL019
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
30
MXL019
19.40
18.90
25
16
6.0
10.0
3.00
0.0
695ZZ M1
5
13
4.0
AWC-36-MXL019
AWC-36-MXL019
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
36
MXL019
23.29
22.78
28
18
6.0
10.0
3.00
0.0
695ZZ M1
5
13
4.0
AWC-40-MXL019
AWC-40-MXL019
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
40
MXL019
25.87
25.36
30
20
6.0
10.0
2.50
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
AWC-40-MXL025
AWC-40-MXL025
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
40
MXL025
25.87
25.36
30
20
7.5
11.5
3.25
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
AWC-40-MXL037
AWC-40-MXL037
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
40
MXL037
25.87
25.36
30
20
11.0
15.0
5.00
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
AWC-50-MXL019
AWC-50-MXL019
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
50
MXL019
32.34
31.84
35
25
6.0
10.0
2.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-50-MXL025
AWC-50-MXL025
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
50
MXL025
32.34
31.84
35
25
7.5
11.5
2.75
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-50-MXL037
AWC-50-MXL037
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
50
MXL037
32.34
31.84
35
25
11.0
15.0
4.50
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-60-MXL019
AWC-60-MXL019
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
60
MXL019
38.81
38.30
44
32
6.0
10.0
2.00
0.0
6900ZZ M1
10
22
6.0
AWC-60-MXL025
AWC-60-MXL025
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
60
MXL025
38.81
38.30
44
32
7.5
11.5
2.75
0.0
6900ZZ M1
10
22
6.0
AWC-60-MXL037
AWC-60-MXL037
AWC
AWC:中心轴承型
6061
6061
钢
本色阳极氧化处理
60
MXL037
38.81
38.30
44
32
11.0
15.0
4.50
0.0
6900ZZ M1
10
22
6.0
ANC-20-MXL019
ANC-20-MXL019
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
20
MXL019
12.94
12.43
18
11
6.0
10.0
3.00
0.0
693ZZ M1
3
8
4.0
ANC-22-MXL019
ANC-22-MXL019
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
22
MXL019
14.23
13.72
18
11
6.0
10.0
3.00
0.0
693ZZ M1
3
8
4.0
ANC-24-MXL019
ANC-24-MXL019
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
24
MXL019
15.52
15.02
20
13
6.0
10.0
3.00
0.0
693ZZ M1
3
8
4.0
ANC-30-MXL019
ANC-30-MXL019
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
30
MXL019
19.40
18.90
25
16
6.0
10.0
3.00
0.0
695ZZ M1
5
13
4.0
ANC-36-MXL019
ANC-36-MXL019
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
36
MXL019
23.29
22.78
28
18
6.0
10.0
3.00
0.0
695ZZ M1
5
13
4.0
ANC-40-MXL019
ANC-40-MXL019
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
40
MXL019
25.87
25.36
30
20
6.0
10.0
2.50
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
ANC-40-MXL025
ANC-40-MXL025
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
40
MXL025
25.87
25.36
30
20
7.5
11.5
3.25
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
ANC-40-MXL037
ANC-40-MXL037
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
40
MXL037
25.87
25.36
30
20
11.0
15.0
5.00
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
ANC-50-MXL019
ANC-50-MXL019
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
50
MXL019
32.34
31.84
35
25
6.0
10.0
2.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
ANC-50-MXL025
ANC-50-MXL025
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
50
MXL025
32.34
31.84
35
25
7.5
11.5
2.75
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
ANC-50-MXL037
ANC-50-MXL037
ANC
ANC:中心轴承型
6061
6061
钢
镀镍
50
MXL037
32.34
31.84
35
25
11.0
15.0
4.50
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求