피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Series ALL
NTN Corporation
Locknuts, Lockwashres and Lockplates
Lockplates
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/locknuts_lockwashers_lockplates/lockplates/series_all.prj},{NB=ALL64},{ORDER=ALL64},{B3=5},{B4=24},{L2=15},{D7=9},{L1=21.0},{L3=31.0},{MASS=4.56},{LN=ANL64,ANL68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
B3
height
[mm]
B4
Length
[mm]
L2
width
[mm]
D7
Diameter
[mm]
L1
height
[mm]
L3
height
[mm]
MASS
mass
[kg]
LN
locknut No.
ⁿ/ₐ
ALL44
ALL44
4
20
12
7
13.5
21.5
2.12
ANL44
ALL48
ALL48
4
20
12
9
17.5
25.5
2.29
ANL48,ANL52
ALL56
ALL56
4
24
12
9
17.5
25.5
2.92
ANL56
ALL60
ALL60
4
24
12
9
20.5
28.5
3.16
ANL60
ALL64
ALL64
5
24
15
9
21.0
31.0
4.56
ANL64,ANL68
ALL72
ALL72
5
28
15
9
20.0
30.0
5.03
ANL72
ALL76
ALL76
5
28
15
12
24.0
34.0
5.28
ANL76,ANL80
ALL84
ALL84
5
32
15
12
24.0
34.0
6.11
ANL84
ALL88
ALL88
5
32
15
14
28.0
38.0
6.45
ANL88,ANL92
ALL96
ALL96
5
36
15
14
28.0
38.0
7.29
ANL96,ANL100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series ANL 44-100
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 44-100
NTN Corporation
17.10.2023
Series AL
NTN Corporation
17.10.2023
Withdrawal Sleeves
NTN Corporation
17.10.2023
With double shield ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Closed cover
NTN Corporation
03.10.2022
Foot Mount
NISSEI Corporation
20.05.2024
Self-Aligning Roller Thrust Bearings
NTN Corporation
17.10.2023
MAB
MAKISHINKO CO.,LTD.
06.02.2023
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청