피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 126-p - Adjustable handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 126
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_126/gn_126_p.prj},{NB=Adjustable handles GN 126-145-M16-80-SW},{CODE=GN.40419},{DESCRIPTION=GN 126-145-M16-80-SW},{DIM01=145},{DIM02=M16},{NDM=16.000},{DIM03=23},{DIM04=40},{DIM05=42.0},{DIM06=4},{DIM07=56.0},{DIM08=4.0},{DIM09=80},{WEIGHT=513},{FR=SW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l1
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
h4
[mm]
DIM09
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable handles GN 126...
GN.40463
GN 126-120-M8-12-SW
120
M8
16
32
29.5
2
41.5
2.5
12
196
Adjustable handles GN 126...
GN.40467
GN 126-120-M8-16-SW
120
M8
16
32
29.5
2
41.5
2.5
16
196
Adjustable handles GN 126...
GN.40471
GN 126-120-M8-20-SW
120
M8
16
32
29.5
2
41.5
2.5
20
197
Adjustable handles GN 126...
GN.40475
GN 126-120-M8-25-SW
120
M8
16
32
29.5
2
41.5
2.5
25
198
Adjustable handles GN 126...
GN.40479
GN 126-120-M8-32-SW
120
M8
16
32
29.5
2
41.5
2.5
32
201
Adjustable handles GN 126...
GN.40483
GN 126-120-M8-40-SW
120
M8
16
32
29.5
2
41.5
2.5
40
164
Adjustable handles GN 126...
GN.40487
GN 126-120-M8-50-SW
120
M8
16
32
29.5
2
41.5
2.5
50
208
Adjustable handles GN 126...
GN.40491
GN 126-120-M8-63-SW
120
M8
16
32
29.5
2
41.5
2.5
63
212
Adjustable handles GN 126...
GN.40513
GN 126-120-M10-16-SW
120
M10
16
32
29.5
2
41.5
2.5
16
200
Adjustable handles GN 126...
GN.40517
GN 126-120-M10-20-SW
120
M10
16
32
29.5
2
41.5
2.5
20
47
Adjustable handles GN 126...
GN.40521
GN 126-120-M10-25-SW
120
M10
16
32
29.5
2
41.5
2.5
25
204
Adjustable handles GN 126...
GN.40525
GN 126-120-M10-32-SW
120
M10
16
32
29.5
2
41.5
2.5
32
164
Adjustable handles GN 126...
GN.40529
GN 126-120-M10-40-SW
120
M10
16
32
29.5
2
41.5
2.5
40
211
Adjustable handles GN 126...
GN.40533
GN 126-120-M10-50-SW
120
M10
16
32
29.5
2
41.5
2.5
50
216
Adjustable handles GN 126...
GN.40537
GN 126-120-M10-63-SW
120
M10
16
32
29.5
2
41.5
2.5
63
222
Adjustable handles GN 126...
GN.40541
GN 126-120-M10-80-SW
120
M10
16
32
29.5
2
41.5
2.5
80
231
Adjustable handles GN 126...
GN.40563
GN 126-120-M12-20-SW
120
M12
16
32
29.5
2
41.5
2.5
20
206
Adjustable handles GN 126...
GN.40567
GN 126-120-M12-25-SW
120
M12
16
32
29.5
2
41.5
2.5
25
210
Adjustable handles GN 126...
GN.40571
GN 126-120-M12-32-SW
120
M12
16
32
29.5
2
41.5
2.5
32
215
Adjustable handles GN 126...
GN.40575
GN 126-120-M12-40-SW
120
M12
16
32
29.5
2
41.5
2.5
40
221
Adjustable handles GN 126...
GN.40579
GN 126-120-M12-50-SW
120
M12
16
32
29.5
2
41.5
2.5
50
228
Adjustable handles GN 126...
GN.40583
GN 126-120-M12-63-SW
120
M12
16
32
29.5
2
41.5
2.5
63
236
Adjustable handles GN 126...
GN.40587
GN 126-120-M12-80-SW
120
M12
16
32
29.5
2
41.5
2.5
80
248
Adjustable handles GN 126...
GN.40363
GN 126-145-M12-25-SW
145
M12
23
40
42.0
4
56.0
4.0
25
429
Adjustable handles GN 126...
GN.40367
GN 126-145-M12-32-SW
145
M12
23
40
42.0
4
56.0
4.0
32
434
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청