피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 306 KU - Adjustable hand levers, Type KU, Plastic tipp
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Adjustable hand levers, tension levers
GN 306
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/verstellbare_klemmhebel_spannhebel/gn306/gn306_ku.prj},{NB=Verstellbarer Klemmhebel GN 306-45-M6-50-KU-SR},{PARTNUMBER=GN 306-45-M6-50-KU-SR},{NORMNR=GN 306},{FORM=KU},{FARBE=SR},{RGB=0.75, 0.75, 0.75},{L1=45},{D1=M6},{D1X=6.000},{L2=50},{D3=10.0},{D4=13.0},{D6=3.5},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=35},{H4=3.5},{L4=1.3},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.0422},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{VERS=2.000},{INFOGANTER=Produktdetails},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
Strok
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-16-KU-SW
30
M6
16
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0254
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-16-KU-OS
30
M6
16
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0324
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-16-KU-RS
30
M6
16
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0324
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-16-KU-SR
30
M6
16
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0324
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-20-KU-SW
30
M6
20
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0264
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-20-KU-OS
30
M6
20
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0334
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-20-KU-RS
30
M6
20
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0334
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-20-KU-SR
30
M6
20
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0334
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-25-KU-SW
30
M6
25
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0270
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-25-KU-OS
30
M6
25
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0340
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-25-KU-RS
30
M6
25
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0340
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-25-KU-SR
30
M6
25
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0340
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-32-KU-SW
30
M6
32
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0284
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-32-KU-OS
30
M6
32
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0354
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-32-KU-RS
30
M6
32
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0354
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-32-KU-SR
30
M6
32
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0354
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-40-KU-SW
30
M6
40
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0295
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-40-KU-OS
30
M6
40
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0365
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-40-KU-RS
30
M6
40
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0365
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-40-KU-SR
30
M6
40
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0365
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-50-KU-SW
30
M6
50
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0312
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-50-KU-OS
30
M6
50
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0382
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-50-KU-RS
30
M6
50
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0382
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-30-M6-50-KU-SR
30
M6
50
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
31
3.5
1.3
0.0382
84879090
YES
Adjustable hand lever GN ...
GN 306-45-M6-16-KU-SW
45
M6
16
10.0
13.0
3.5
24.5
4.0
35
3.5
1.3
0.0374
84879090
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 306 MS - Adjustable hand levers
Ganter
19.06.2024
GN 306 ZK - Adjustable hand levers, Type ZK, Spherical end
Ganter
19.06.2024
MRX-p - ELESA-Adjustable handles
Elesa
01.07.2024
MRX-SST-p - ELESA-Adjustable handles
Elesa
01.07.2024
MR-p - ELESA-Adjustable handles
Elesa
01.07.2024
ERW-p - ELESA-Flat adjustable handles
Elesa
01.07.2024
GN 305 - Adjustable Hand Levers, Stainless Steel, Hygienic Design, with inn...
Elesa+Ganter
21.06.2024
MRX-SST - ELESA-Adjustable handles
Elesa
01.07.2024
ERM-p - ELESA-Adjustable handles
Elesa
01.07.2024
MR. - ELESA-Adjustable handles
Elesa
01.07.2024
GN 305 - Adjustable Hand Levers, Stainless Steel, Hygienic Design, with scr...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 101 - Adjustable hand lever with bush
Ganter
19.06.2024
GN 101.1 - Adjustable hand levers, Internal parts Stainless Steel, internal...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 302 - Flat adjustable hand levers, Zinc die casting, bushing Steel, with...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청