您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
AD51 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Double Wipers
Powered by
CAD模型選擇
{dichtomatik/hydraulics/double_wipers/ad51_asmtab.prj},{NB=AD51 67188254 75 83 8 (0)},{ARTIKELNR=67188254},{DD=75.0},{NUT=0},{D1=83.0},{D2=78.5},{D3=81.0},{L1=4.0},{L=6.0},{H=8.0},{PPATH=ad51/ad51_asmtpl.prj},{VPE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
AD51 67190005 8 14 5
67190005
8.0
14.0
9.5
12.0
3.2
4.0
5.0
AD51 67188774 10 18 8
67188774
10.0
18.0
13.5
16.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67192465 12 20 8
67192465
12.0
20.0
15.5
18.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67192466 14 22 8
67192466
14.0
22.0
17.5
20.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188897 15 23 8
67188897
15.0
23.0
18.5
21.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188356 16 24 7
67188356
16.0
24.0
19.5
22.0
4.0
6.0
7.0
AD51 67190272 16 24 8
67190272
16.0
24.0
19.5
22.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188164 18 26 8
67188164
18.0
26.0
21.5
24.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188205 20 28 8
67188205
20.0
28.0
23.5
26.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188520 22 30 8
67188520
22.0
30.0
25.5
28.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188204 25 33 8
67188204
25.0
33.0
28.5
31.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188262 26 34 8
67188262
26.0
34.0
29.5
32.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67189773 28 36 8
67189773
28.0
36.0
31.5
34.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188187 30 38 8
67188187
30.0
38.0
33.5
36.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188203 32 40 8
67188203
32.0
40.0
35.5
38.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188202 35 43 8
67188202
35.0
43.0
38.5
41.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188773 36 44 8
67188773
36.0
44.0
39.5
42.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188263 37 45 8
67188263
37.0
45.0
40.5
43.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188564 38 46 8
67188564
38.0
46.0
41.5
44.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67192473 40 48 5
67192473
40.0
48.0
43.5
46.0
3.2
4.0
5.0
AD51 67188022 40 48 8
67188022
40.0
48.0
43.5
46.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188522 42 50 8
67188522
42.0
50.0
45.5
48.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188188 45 53 8
67188188
45.0
53.0
48.5
51.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188264 46 54 8
67188264
46.0
54.0
49.5
52.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188775 48 56 8
67188775
48.0
56.0
51.5
54.0
4.0
6.0
8.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求