피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Regenerative Drives - 600Vac, Cabinet Drives - 525, 550, 575, 600 or 690 V
ABB
AC Drives
ACS800
Regenerative Drives
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs800/regenerative/asc800_reg600_cd_asmtab.prj},{NB=ACS800-17-0540-7+C129},{TCX=ACS800-17-0540-7+C129},{MP=Cabinet Drives},{I=668},{I2ND=429},{PND=450},{I2HD=334},{PHD=350},{FS=R8i},{TYPE=},{EE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
MP
Mounting Position
ⁿ/ₐ
I
Imax
[Amps]
I2ND
Current Nominal ratings (Normal Duty)
[A]
PND
Power Nominal ratings (Normal Duty)
[HP]
I2HD
Current Nominal ratings (Heavy Duty)
[A]
PHD
Power Nominal ratings (Heavy Duty)
[HP]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
ACS800-17-0170-7+C129
ACS800-17-0170-7+C129
Cabinet Drives
192
127
125
99
100
R7i
ACS800-17-0210-7+C129
ACS800-17-0210-7+C129
Cabinet Drives
218
144
150
112
125
R7i
ACS800-17-0260-7+C129
ACS800-17-0260-7+C129
Cabinet Drives
301
193
200
150
150
R8i
ACS800-17-0320-7+C129
ACS800-17-0320-7+C129
Cabinet Drives
417
268
250
209
200
R8i
ACS800-17-0400-7+C129
ACS800-17-0400-7+C129
Cabinet Drives
502
322
300
251
250
R8i
ACS800-17-0440-7+C129
ACS800-17-0440-7+C129
Cabinet Drives
571
367
350
286
300
R8i
ACS800-17-0540-7+C129
ACS800-17-0540-7+C129
Cabinet Drives
668
429
450
334
350
R8i
ACS800-17-0790-7+C129+H35...
ACS800-17-0790-7+C129+H35...
Cabinet Drives
985
632
650
493
500
2xR8i
ACS800-17-0870-7+C129+H35...
ACS800-17-0870-7+C129+H35...
Cabinet Drives
1091
700
750
545
600
2xR8i
ACS800-17-1050-7+C129+H35...
ACS800-17-1050-7+C129+H35...
Cabinet Drives
1310
840
900
655
700
2xR8i
ACS800-17-1330-7+C129+H35...
ACS800-17-1330-7+C129+H35...
Cabinet Drives
1663
1067
1150
831
900
3xR8i
ACS800-17-1510-7+C129+H35...
ACS800-17-1510-7+C129+H35...
Cabinet Drives
1879
1206
1300
940
1050
3xR8i
ACS800-17-1980-7+C129+H35...
ACS800-17-1980-7+C129+H35...
Cabinet Drives
2480
1591
1750
1240
1350
4xR8i
ACS800-17-2780-7+C129+H35...
ACS800-17-2780-7+C129+H35...
Cabinet Drives
3472
2228
2450
1736
1900
5xR8i
ACS800-17-2940-7+C129+H35...
ACS800-17-2940-7+C129+H35...
Cabinet Drives
3680
2362
2600
1840
2000
6xR8i
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청