ABGEB, ABGE - 앵귤러베어링배면조합 플랜지타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/abgeb_asmtab.prj},{NB=ABGEB7005-N},{MATAB=SUJ2},{MATH=S45C},{STH=B},{MATC=S45C},{MATCL=S45C},{BN=7005},{TS=N},{L=38},{DD=25},{D=47},{DTOL=+0.025/0},{B=12},{BB2=26},{H=98},{D2=63},{T=15},{DDHH=41},{D1=65},{D1TOL=-0.010/-0.029},{PCD=80},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{H1=8.5},{T1=8},{T2=10},{PPCCDD=53},{DD3=8.0},{DD4=4.5},{TT2=4.1},{BCF=M4-10},{OD=30},{ID=25},{TH=10.5},{PPATH=abgeb/abgeb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MATAB
앵귤러베어링(배면조합)재질
ⁿ/ₐ
MATH
홀드부 재질
ⁿ/ₐ
MATC
덮개 소재
ⁿ/ₐ
STC
커버표면처리
ⁿ/ₐ
MATCL
내륜고정용커버재질
ⁿ/ₐ
STCL
내륜고정용칼라표면처리
ⁿ/ₐ
MATCB
커버고정용볼트재질
ⁿ/ₐ
STCB
커버고정용볼트표면처리
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D공차
[mm]
B
[mm]
BB2
b2
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 공차
[mm]
PCD
피치 원직경 (PCD)
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PPCCDD
p.C.d.
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
DD5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
STT
St
[mm]
RAA
Ra
[mm]
RBB
Rb
[mm]
RTT
Rt
[mm]
RR
r
[mm]
BCF
커버고정용볼트
ⁿ/ₐ
OD
고정용외경
[mm]
ID
고정용칼라내경
[mm]
TH
Thrust Cylindrical Roller Bearings
[mm]
ABGEB7002-N
ABGEB7002-N
SUJ2상당
S45C
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7002
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
48
12
28
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
-
21
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M3-8
20
15
8.5
ABGEB7003-N
ABGEB7003-N
SUJ2상당
S45C
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7003
31
17
35
+0.025/0
10
22
75
48
12
31
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
-
21
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M3-8
20
17
8.5
ABGEB7004-N
ABGEB7004-N
SUJ2상당
S45C
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7004
36
20
42
+0.025/0
12
26
92
58
15
36
60
-0.010/-0.029
75
14.0
9.0
8.5
7
9
48
8.0
4.5
4.1
-
26
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M4-10
25
20
9.5
ABGEB7005-N
ABGEB7005-N
SUJ2상당
S45C
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7005
38
25
47
+0.025/0
12
26
98
63
15
41
65
-0.010/-0.029
80
14.0
9.0
8.5
8
10
53
8.0
4.5
4.1
-
31
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M4-10
30
25
10.5
ABGEB7006-N
ABGEB7006-N
SUJ2상당
S45C
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7006
40
30
55
+0.030/0
13
28
120
78
18
48
80
-0.010/-0.029
98
17.5
11.0
10.5
8
10
64
9.5
5.5
5.1
-
41
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M5-12
40
30
10.5
ABGEB7007-N
ABGEB7007-N
SUJ2상당
S45C
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7007
43
35
62
+0.030/0
14
30
126
84
18
55
86
-0.012/-0.034
106
17.5
11.0
10.5
9
11
72
9.5
5.5
5.1
-
46
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M5-12
45
35
11.5
ABGEB7008-N
ABGEB7008-N
SUJ2상당
S45C
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7008
46
40
68
+0.030/0
15
32
140
92
20
60
95
-0.012/-0.034
116
17.5
11.0
10.5
9
11
78
11.0
6.6
6.1
-
51
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-12
50
40
11.5
ABGEB7009-N
ABGEB7009-N
SUJ2상당
S45C
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7009
48
45
75
+0.030/0
16
34
145
98
20
69
100
-0.012/-0.034
122
17.5
11.0
10.5
9
11
85
11.0
6.6
6.1
-
56
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-12
55
45
11.5
ABGEB7010-N
ABGEB7010-N
SUJ2상당
S45C
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
SCM435
사삼산화철피막
7010
50
50
80
+0.030/0
16
34
147
101
20
74
105
-0.012/-0.034
124
17.5
11.0
10.5
11
13
88
11.0
6.6
6.1
-
61
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-15
60
50
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청