您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ABFY, AMFY, ASFY - 底座用支架-方法兰-腰形孔规格-调整Y轴
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/abfy_asmtab.prj},{NB=ABFY20},{MAT=250},{ST=1},{D=20},{DA=20},{A=80},{B=50},{K=6.6},{W=10},{D1=40},{D3=43},{H=45},{T=11},{LL=25},{M=M5},{DD=11.7},{WASHER1=14},{WASHER2=6},{WASHER3=3},{BOLTLENGTH=25},{BOLTTHREAD=6},{SSLENGTH=10},{PPATH=abfx_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
FY
[mm]
GY
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
ⁿ/ₐ
ABFY10
ABFY10
止动螺丝
10
0/+0.015
56
30
40
14
4.5
5
26
28
35
11
18
M4
ABFY12
ABFY12
止动螺丝
12
0/+0.018
62
36
44
18
5.5
5
28
30
35
11
18
M4
ABFY15
ABFY15
止动螺丝
15
0/+0.018
70
40
50
20
6.6
6
31
33
40
11
20
M5
ABFY20
ABFY20
止动螺丝
20
0/+0.021
80
50
60
25
6.6
10
40
43
45
11
25
M5
ABFY25
ABFY25
止动螺丝
25
0/+0.021
100
60
75
30
9.0
10
45
52
50
11
30
M6
ABFY30
ABFY30
止动螺丝
30
0/+0.021
106
60
80
30
9.0
10
50
56
60
11
30
M6
ABFY35
ABFY35
止动螺丝
35
0/+0.025
118
80
90
40
11.0
15
55
60
70
14
40
M8
ABFY40
ABFY40
止动螺丝
40
0/+0.025
125
80
95
40
11.0
15
60
66
80
14
40
M8
ABFY50
ABFY50
止动螺丝
50
0/+0.025
140
100
106
50
14.0
20
70
77
100
14
50
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求