피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
VBC6A - Mini Reversing Contactor with mechanical interlock with safety blocking function (DC)
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Contactors
Mini Contactors
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/contactors/mini_contactors/vbc6a.prj},{NB=abb_GJL1213919R9514_VBC6A 30-10-P-2.4 Mini Rev.Contactor 17-32VDC, 2.4W, 40 pcs},{PN=GJL1213919R9514},{TYPEX=1},{CTN=85365080},{EXTTYPE=VBC6A-30-10-P-2.4},{INVDES=VBC6A 30-10-P-2.4 Mini Rev.Contactor 17-32VDC, 2.4W, 40 pcs},{DES=Mini Reversing Contactor with mechanical interlock with safety blocking function (DC)},{LCP=Active},{DESCSHORT=VBC6A 30-10-P-2.4 Mini Rev.Contactor}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Product ID
ⁿ/ₐ
EXTTYPE
Extended Product Type
ⁿ/ₐ
INVDES
Invoice Description
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
EF000030
Function
ⁿ/ₐ
EF003978
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
[V]
EF003979
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
[V]
EF003980
Rated control supply voltage Us at DC
[V]
EF008242
Voltage type for actuating
ⁿ/ₐ
EF001393
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
[A]
EF001392
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
[A]
EF001364
Rated operation power at AC-3, 400 V
[kW]
EF011960
Rated operation power NEMA
[kW]
EF001375
Number of normally closed contacts as main contact
ⁿ/ₐ
EF001374
Number of normally open contacts as main contact
ⁿ/ₐ
EF006979
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit
ⁿ/ₐ
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF003972
Rail mounting possible
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ABB - GJL1213911R0101 + V...
GJL1213911R0101
VBC6A-30-10-01
VBC6A-30-10-01 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10 mini reve...
4013614053856
GJL1213911R0101
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-10
ABB - GJL1213911R0103 + V...
GJL1213911R0103
VBC6A-30-10-03
VBC6A-30-10-03 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10 mini reve...
4013614191688
GJL1213911R0103
Reversing contactor
- - -
- - -
60 - 60
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-10
ABB - GJL1213911R0104 + V...
GJL1213911R0104
VBC6A-30-10-04
VBC6A-30-10-04 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10 mini reve...
4013614213755
GJL1213911R0104
Reversing contactor
- - -
- - -
110 - 125
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-10
ABB - GJL1213911R0105 + V...
GJL1213911R0105
VBC6A-30-10-05
VBC6A-30-10-05 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10 mini reve...
4013614300387
GJL1213911R0105
Reversing contactor
- - -
- - -
220 - 240
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-10
ABB - GJL1213911R8101 + V...
GJL1213911R8101
VBC6A-30-10-1.4-81
VBC6A-30-10-1.4-81 Mini R...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10 mini reve...
4013614053863
GJL1213911R8101
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-10
ABB - GJL1213911R1106 + V...
GJL1213911R1106
VBC6A-30-10-16
VBC6A-30-10-16 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10 mini reve...
4013614189876
GJL1213911R1106
Reversing contactor
- - -
- - -
48 - 48
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-10
ABB - GJL1213919R0101 + V...
GJL1213919R0101
VBC6A-30-10-P-01
VBC6A-30-10-P01 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10-P mini re...
4013614053894
GJL1213919R0101
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-10-P
ABB - GJL1213919R8101 + V...
GJL1213919R8101
VBC6A-30-10-P-1.4
VBC6A-30-10-P-1.4 Mini Re...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10-P mini re...
4013614334917
GJL1213919R8101
- - -
- - -
- - -
85365080
VBC6A-30-10-P
ABB - GJL1213919R5101 + V...
GJL1213919R5101
VBC6A-30-10-P-2.4
VBC6A-30-10-P-2.4 Mini Re...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10-P mini re...
4013614053900
GJL1213919R5101
Reversing contactor
- - -
- - -
17 - 32
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-10-P
ABB - GJL1213919R9514 + V...
GJL1213919R9514
VBC6A-30-10-P-2.4
VBC6A 30-10-P-2.4 Mini Re...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10-P mini re...
4013614394430
GJL1213919R9514
Reversing contactor
- - -
- - -
17 - 32
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-10-P
ABB - GJL1213919R9083 + V...
GJL1213919R9083
VBC6A-30-10-P-2.4
VBC6A-30-10-P-2.4 17-32VD...
Mini Reversing Contactor ...
VBC6A-30-10-P-2.4 17-32VD...
4013614401466
GJL1213919R9083
- - -
- - -
- - -
85365080
VBC6A-30-10
ABB - GJL1213919R9515 + V...
GJL1213919R9515
VBC6A-30-10-P-2.4
VBC6A-30-10-P-2.4 17-32VD...
Mini Reversing Contactor ...
VBC6A-30-10-P-2.4 17-32VD...
4013614401459
GJL1213919R9515
- - -
- - -
- - -
85365080
VBC6A-30-10
ABB - GJL1213911R0011 + V...
GJL1213911R0011
VBC6A-30-01-01
VBC6A-30-01-01 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-01 mini reve...
4013614131424
GJL1213911R0011
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-01
ABB - GJL1213911R0013 + V...
GJL1213911R0013
VBC6A-30-01-03
VBC6A-30-01-03 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-01 mini reve...
4013614243172
GJL1213911R0013
Reversing contactor
- - -
- - -
60 - 60
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-01
ABB - GJL1213911R0014 + V...
GJL1213911R0014
VBC6A-30-01-04
VBC6A-30-01-04 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-01 mini reve...
4013614285691
GJL1213911R0014
Reversing contactor
- - -
- - -
110 - 125
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-01
ABB - GJL1213911R0015 + V...
GJL1213911R0015
VBC6A-30-01-05
VBC6A-30-01-05 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-01 mini reve...
4013614190070
GJL1213911R0015
Reversing contactor
- - -
- - -
220 - 240
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-01
ABB - GJL1213911R0017 + V...
GJL1213911R0017
VBC6A-30-01-07
VBC6A-30-01-07 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-01 mini reve...
4013614225376
GJL1213911R0017
Reversing contactor
- - -
- - -
12 - 12
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-01
ABB - GJL1213911R1016 + V...
GJL1213911R1016
VBC6A-30-01-16
VBC6A-30-01-16 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-01 mini reve...
4013614189869
GJL1213911R1016
Reversing contactor
- - -
- - -
48 - 48
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-01
ABB - GJL1213911R5011 + V...
GJL1213911R5011
VBC6A-30-01-2.4-51
VBC6A-30-10-2.4-51 Mini R...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-10 mini reve...
4013614287992
GJL1213911R5011
Reversing contactor
- - -
- - -
17 - 32
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-01
ABB - GJL1213913R9031 + V...
GJL1213913R9031
VBC6A-30-01-F-91
VBC6A-30-01-F91 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
VBC6-30-01-F-24 Mini Rev....
4013614053870
GJL1213913R9031
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
Flat plug-in connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-01-F
ABB - GJL1213919R0011 + V...
GJL1213919R0011
VBC6A-30-01-P-01
VBC6A-30-01-P01 Mini Rev....
Mini Reversing Contactor ...
The VBC6A-30-01-P mini re...
4013614053887
GJL1213919R0011
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
9
4
1.4914
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VBC6A-30-01-P
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
T16 - Thermal Overload Relays
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
VBC7A - Mini Reversing Contactor with mechanical interlock with safety bloc...
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
BC6 - Mini Contactor (DC)
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
VB6 - Mini Reversing Contactor with mechanical interlock (AC)
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
VBC7 - Mini Reversing Contactor with mechanical interlock (DC)
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청