피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type E - 2 lines, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Ball valves
Emergency shutdown valve, Electric actuated Type E
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_ball_valves/ele_esv_e/2_li_so_end_asmtab.prj},{NB=A2AE1UESA032},{STD=ANSI},{STDX=A},{NDMM=32},{NDMMX=032},{MO=E1},{VER=2},{VER2=2.000},{ACTUATOR=TC},{MOUNTBRACKET=BP-02648},{FITTING=BP-02431},{SUPPORT=-},{OPIS=JIS/ANSI},{DIST=0.0},{XX=11.0},{VAR1=0.0},{VER3=1},{PRA=1},{PPATH=../../emergency_shutdown_valve/parts/2_lines_socket_end/2_li_so_end_asmtpl.prj},{A=116},{A1=26.0},{A2=117},{H=186.5},{H1=47.0},{L=164},{TYPEX=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
A2AE1UES1015
A2AE1UES1015
JIS10K
15
116
26.0
117
164.0
29.0
109
A2AE1UES1020
A2AE1UES1020
JIS10K
20
116
26.0
117
170.5
35.0
128
A2AE1UES1025
A2AE1UES1025
JIS10K
25
116
26.0
117
177.5
39.0
145
A2AE1UES1032
A2AE1UES1032
JIS10K
32
116
26.0
117
186.5
47.0
162
A2AE1UES1040
A2AE1UES1040
JIS10K
40
146
48.0
143
278.0
105.0
189
A2AE1UES1050
A2AE1UES1050
JIS10K
50
146
48.0
143
289.5
93.5
220
A2AE1UES1065
A2AE1UES1065
JIS10K
65
205
70.5
193
356.0
115.0
273
A2AE1UES1080
A2AE1UES1080
JIS10K
80
205
70.5
193
365.0
106.0
316
A2AE1UES1100
A2AE1UES1100
JIS10K
100
205
70.5
193
427.0
114.0
419
A2AE1UESA015
A2AE1UESA015
ANSI
15
116
26.0
117
164.0
29.0
113
A2AE1UESA020
A2AE1UESA020
ANSI
20
116
26.0
117
170.5
35.0
129
A2AE1UESA025
A2AE1UESA025
ANSI
25
116
26.0
117
177.5
39.0
145
A2AE1UESA032
A2AE1UESA032
ANSI
32
116
26.0
117
186.5
47.0
164
A2AE1UESA040
A2AE1UESA040
ANSI
40
146
48.0
143
278.0
105.0
184
A2AE1UESA050
A2AE1UESA050
ANSI
50
146
48.0
143
289.5
93.5
209
A2AE1UESA065
A2AE1UESA065
ANSI
65
205
70.5
193
356.0
115.0
240
A2AE1UESA080
A2AE1UESA080
ANSI
80
205
70.5
193
365.0
106.0
283
A2AE1UESA100
A2AE1UESA100
ANSI
100
205
70.5
193
427.0
114.0
352
A2AE1UESD015
A2AE1UESD015
DIN
15
116
26.0
117
164.0
29.0
102
A2AE1UESD020
A2AE1UESD020
DIN
20
116
26.0
117
170.5
35.0
119
A2AE1UESD025
A2AE1UESD025
DIN
25
116
26.0
117
177.5
39.0
131
A2AE1UESD032
A2AE1UESD032
DIN
32
116
26.0
117
186.5
47.0
150
A2AE1UESD040
A2AE1UESD040
DIN
40
146
48.0
143
278.0
105.0
164
A2AE1UESD050
A2AE1UESD050
DIN
50
146
48.0
143
289.5
93.5
197
A2AE1UESD065
A2AE1UESD065
DIN
65
205
70.5
193
356.0
115.0
233
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청