피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
3-Way Ball Valve Type 23 (Pneumatic actuated Type TA) (Double acting), Flange type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
3-Way Ball Valve Type 23, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_3w_bv_type_23_ta/bv23_pnac_ta_da_flange_asmtab.prj},{NB=A23KFUEFD032},{CNSORDERNO=A23KFUEFD032},{STD=DIN},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=212},{H1=165},{H=224},{A=210},{A2=46},{A3=36},{PPATH=../../3w_bv_typ_23_pnac_ta_da/parts/bv23_pnac_ta_da_flange_asmtpl.prj},{ACTNS=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A23KFUEF1015
A23KFUEF1015
JIS
15
1/2
143
94
159.5
110
25
32
A23KFUEF1020
A23KFUEF1020
JIS
20
3/4
172
115
166
110
25
32
A23KFUEF1025
A23KFUEF1025
JIS
25
1
187
133
173
110
25
32
A23KFUEF1032
A23KFUEF1032
JIS
32
11/4
212
165
224
210
46
36
A23KFUEF1040
A23KFUEF1040
JIS
40
11/2
212
165
224
210
46
36
A23KFUEF1050
A23KFUEF1050
JIS
50
2
234
187
235.5
210
46
36
A23KFUEF1065
A23KFUEF1065
JIS
65
21/2
304
256
277
250
57
38
A23KFUEF1080
A23KFUEF1080
JIS
80
3
304
256
277
250
57
38
A23KFUEF1100
A23KFUEF1100
JIS
100
4
372
305
348
292
71
45
A23KFUEFD015
A23KFUEFD015
DIN
15
1/2
130
88
159.5
110
25
32
A23KFUEFD020
A23KFUEFD020
DIN
20
3/4
150
104
166
110
25
32
A23KFUEFD025
A23KFUEFD025
DIN
25
1
160
120
173
110
25
32
A23KFUEFD032
A23KFUEFD032
DIN
32
11/4
212
165
224
210
46
36
A23KFUEFD040
A23KFUEFD040
DIN
40
11/2
200
159
224
210
46
36
A23KFUEFD050
A23KFUEFD050
DIN
50
2
230
185
235.5
210
46
36
A23KFUEFD065
A23KFUEFD065
DIN
65
21/2
304
256
277
250
57
38
A23KFUEFD080
A23KFUEFD080
DIN
80
3
310
259
277
250
57
38
A23KFUEFD100
A23KFUEFD100
DIN
100
4
350
305
348
292
71
45
A23KFUEFA015
A23KFUEFA015
ANSI
15
1/2
143
94
159.5
110
25
32
A23KFUEFA020
A23KFUEFA020
ANSI
20
3/4
172
115
166
110
25
32
A23KFUEFA025
A23KFUEFA025
ANSI
25
1
187
133
173
110
25
32
A23KFUEFA032
A23KFUEFA032
ANSI
32
11/4
212
165
224
210
46
36
A23KFUEFA040
A23KFUEFA040
ANSI
40
11/2
212
165
224
210
46
36
A23KFUEFA050
A23KFUEFA050
ANSI
50
2
234
187
235.5
210
46
36
A23KFUEFA065
A23KFUEFA065
ANSI
65
21/2
304
256
277
250
57
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-Way Ball Valve Type 23 (Pneumatic actuated Type TA) (Double acting), Soc...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
3-Way Ball Valve Type 23 (Pneumatic actuated Type TA) (Air to open, Air to ...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Modèle 58229/58227 - 3 ways ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad -...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청