피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Pneumatic actuated Type TA (Double acting), Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_bv_type_21_21a_ta/bv21_pa_flange_asmtab.prj},{NB=A2AKFUEFD032},{CNSORDERNO=A2AKFUEFD032},{STD=DIN},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=180},{H=182.0},{W=110},{P=57},{ORDERNO=V21LVUEFD032},{VERSB=1},{VERSF=3},{VERSUN=1},{VERSACT=1},{NUT=1},{X=DIN},{VERSSCH=2},{PPATH=../../ball_val_typ_21_pa/parts/bv21_pa_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
A2AKFUEF1015
A2AKFUEF1015
JIS
15
1/2
143
159.5
110
57
A2AKFUEF1020
A2AKFUEF1020
JIS
20
3/4
172
166.0
110
57
A2AKFUEF1025
A2AKFUEF1025
JIS
25
1
187
173.0
110
57
A2AKFUEF1032
A2AKFUEF1032
JIS
32
11/4
190
182.0
110
57
A2AKFUEF1040
A2AKFUEF1040
JIS
40
11/2
212
224.0
210
82
A2AKFUEF1050
A2AKFUEF1050
JIS
50
2
234
235.5
210
82
A21KFUEF1065
A21KFUEF1065
JIS
65
21/2
261
268.0
250
95
A21KFUEF1080
A21KFUEF1080
JIS
80
3
306
277.0
250
95
A21KFUEF1100
A21KFUEF1100
JIS
100
4
374
348.0
292
116
A2AKFUEFD015
A2AKFUEFD015
DIN
15
1/2
130
159.5
110
57
A2AKFUEFD020
A2AKFUEFD020
DIN
20
3/4
150
166.0
110
57
A2AKFUEFD025
A2AKFUEFD025
DIN
25
1
160
173.0
110
57
A2AKFUEFD032
A2AKFUEFD032
DIN
32
11/4
180
182.0
110
57
A2AKFUEFD040
A2AKFUEFD040
DIN
40
11/2
200
224.0
210
82
A2AKFUEFD050
A2AKFUEFD050
DIN
50
2
230
235.5
210
82
A21KFUEFD065
A21KFUEFD065
DIN
65
21/2
290
268.0
250
95
A21KFUEFD080
A21KFUEFD080
DIN
80
3
312
277.0
250
95
A21KFUEFD100
A21KFUEFD100
DIN
100
4
352
348.0
292
116
A2AKFUEFA015
A2AKFUEFA015
ANSI
15
1/2
143
159.5
110
57
A2AKFUEFA020
A2AKFUEFA020
ANSI
20
3/4
172
166.0
110
57
A2AKFUEFA025
A2AKFUEFA025
ANSI
25
1
187
173.0
110
57
A2AKFUEFA032
A2AKFUEFA032
ANSI
32
11/4
190
182.0
110
57
A2AKFUEFA040
A2AKFUEFA040
ANSI
40
11/2
212
224.0
210
82
A2AKFUEFA050
A2AKFUEFA050
ANSI
50
2
234
235.5
210
82
A21KFUEFA065
A21KFUEFA065
ANSI
65
21/2
259
268.0
250
95
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청