피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-A-FormB - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
FormB (Metallische Dichtkante)
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/form_b/ds_a_form_b.prj},{NB=A20SR114V},{BESTELLNR=A20SR114V},{HIDE=1},{AD=20},{S=50},{S1=36},{L1=33.0},{LK1=53.0},{D3=49},{I=20},{GEW=0.0},{P1=0.000},{VERG=2},{GVER=2},{XLL=0},{VERS=0},{NDM=41.910},{NDM2=30.000},{KDM=38.952},{KDM2=27.835},{KDI=27.546},{L=53.000},{L2=12.000},{LI=16.000},{I2=5.000},{F=22.900},{F1=20.000},{F2=16.000},{F3=49.000},{LX=0.000},{FX=0.000},{V=1},{F4=27.000},{F5=38.600},{F6=47.000},{L3=24.000},{Y=0.782},{P=2.000},{L4=3.000},{ALF=1.600},{ALF1=1.700},{LL=10.500},{LL1=0.000},{X=0.000},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-A 20-S/R1 1/4\"/1.4571/ZN},{PN=-},{INFO=Gerade Einschraubverschraubung},{G=G1 1/4\"A},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=A},{SK=XARMLS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
L1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
A10L1215ZN
DS-A 10-L/M12x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
17
19
18.0
11.0
17
12
M12x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L1215V
DS-A 10-L/M12x1,5/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
17
19
18.0
11.0
17
12
M12x1,5
blank
1.4571
A10L1615ZN
DS-A 10-L/M16x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
22
19
19.5
12.5
21
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L1615V
DS-A 10-L/M16x1,5/1.4571
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
22
19
19.5
12.5
21
12
M16x1,5
blank
1.4571
A10L1815ZN
DS-A 10-L/M18x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
24
19
19.5
12.5
23
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L1815V
DS-A 10-L/M18x1,5/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
24
19
19.5
12.5
23
12
M18x1,5
blank
1.4571
A10L2215ZN
DS-A 10-L/M22x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
27
19
21.0
14.0
27
14
M22x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L2215V
DS-A 10-L/M22x1,5/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
27
19
21.0
14.0
27
14
M22x1,5
blank
1.4571
A10LR12ZN
DS-A 10-L/R1/2"/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
27
19
20.0
13.0
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
A10LR12V
DS-A 10-L/R1/2"/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
19
20.0
13.0
26
14
G1/2"A
blank
1.4571
A10LR18ZN
DS-A 10-L/R1/8"/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
17
19
17.5
10.5
14
8
G1/8"A
Zink-Nickel
Stahl
A10LR18V
DS-A 10-L/R1/8"/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
17
19
17.5
10.5
14
8
G1/8"A
blank
1.4571
A10LR38ZN
DS-A 10-L/R3/8"/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
22
19
19.5
12.5
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
A10LR38V
DS-A 10-L/R 3/8"/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
19
19.5
12.5
22
12
G3/8"A
blank
1.4571
A10MLZN
DS-A 10-ML/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10MLV
DS-A 10-ML/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
blank
1.4571
A10MSZN
DS-A 10-MS/ZN
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
21
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10MSV
DS-A 10-MS/1.4571
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
21
12
M16x1,5
blank
1.4571
A10RLZN
DS-A 10-RL/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
A10RLV
DS-A 10-RL/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
18
12
G1/4"A
blank
1.4571
A10RSZN
DS-A 10-RS/ZN
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
A10RSV
DS-A 10-RS/1.4571
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
22
12
G3/8"A
blank
1.4571
A10S1215ZN
DS-A 10-S/M12x1,5/ZN
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
17
12
M12x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10S1215V
DS-A 10-S/M12x1,5/1.4571
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
17
12
M12x1,5
blank
1.4571
A10S1415ZN
DS-A 10-S/M14x1,5
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
19
12
M14x1,5
blank
1.4571
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DS-A-FormA - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-VBDKO - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
Bonded Seals
HUTCHINSON - Le Joint Français
27.06.2018
X-A-FormB - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-WD - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
C-GEO - Straight male stud couplings
Conexa
04.11.2013
GZ EO - Swivel union
Parker
29.02.2024
C-EGE-M-WD - Standpipe adaptors with taper
Conexa
04.11.2013
DS-VCDKO - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
C-GE-R - Straight male stud fitting Form B
Conexa
04.11.2013
Fittings Mod. 1560
Camozzi
11.06.2024
DS-E - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-K-MGM - Bulkhead fitting with locknut, nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-UNF - UNF thread,fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청