피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-4 Z7-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-4 Z7-1 Z - Pozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_4_z7_1_z/din_6900_4_z7_1_z_a2k.prj},{NB=ART 36143 - DIN 6900-4 Z7-1 Z M4x10.0 mm steel4.8 ZP},{ARTNR=36143},{D=4.0},{P=0.700},{L=10},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=8.0},{AD3=9},{K=3.1},{H2=1.5},{H2MIN=0.5},{H3=0.8},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-4 Z7-1 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ2},{ANTRIEB1=PZ2},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45788 - DIN 6900-4...
45788
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
5
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 30262 - DIN 6900-4...
30262
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
6
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 30263 - DIN 6900-4...
30263
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
8
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45789 - DIN 6900-4...
45789
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
10
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45790 - DIN 6900-4...
45790
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
12
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45791 - DIN 6900-4...
45791
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
16
5
5.5
6
2.0
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45792 - DIN 6900-4...
45792
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
5
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45793 - DIN 6900-4...
45793
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
6
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29852 - DIN 6900-4...
29852
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
8
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29853 - DIN 6900-4...
29853
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
10
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29854 - DIN 6900-4...
29854
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
12
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29855 - DIN 6900-4...
29855
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
16
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29856 - DIN 6900-4...
29856
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
20
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29857 - DIN 6900-4...
29857
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
25
6
6.0
7
2.4
1.2
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45794 - DIN 6900-4...
45794
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
6
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 35935 - DIN 6900-4...
35935
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
8
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 36143 - DIN 6900-4...
36143
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
10
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 36144 - DIN 6900-4...
36144
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
12
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 29246 - DIN 6900-4...
29246
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
16
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45795 - DIN 6900-4...
45795
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
20
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45796 - DIN 6900-4...
45796
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
25
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45797 - DIN 6900-4...
45797
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
30
8
8.0
9
3.1
1.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45798 - DIN 6900-4...
45798
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
10
10
9.0
10
3.8
1.8
1.0
Pozidriv PZ2
A.R.T. 42727 - DIN 6900-4...
42727
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
12
10
9.0
10
3.8
1.8
1.0
Pozidriv PZ2
A.R.T. 29247 - DIN 6900-4...
29247
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
16
10
9.0
10
3.8
1.8
1.0
Pozidriv PZ2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청