피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CP95N (Assembly) - ISO Cylinder with lock unit : Double Acting
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP95 ISO Cylinder Double Acting
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp95/cp95n_assy.prj},{NB=A_CP95NB50-25(0)},{BORE=50},{AM=32},{B=40},{B2=65},{BG=16},{BN=120.5},{BPN=13.157},{BPK=11.45},{D=20},{EEN=13.157},{EEK=11.445},{E=65},{E1=75},{F=14},{G=31.5},{GA=104.5},{GC=58.5},{GD=19.0},{GE=111.2},{GF=22.4},{GL=11.5},{GL1=15},{H=69},{H1=11},{KKN=16},{KKK=13.546},{KKP=1.50},{I2=24},{I8=195},{I9=5},{I12=8.0},{PL=15.5},{Q=47.5},{R=46.5},{RTN=8},{RTK=6.466},{SW=16},{SW1=24},{T=47.0},{V=9.0},{VA=4},{VB=20.0},{VD=6},{WA=5.0},{WB=10.5},{WH=37},{ZY=333},{ZZ=268},{A=12.5},{MSW=24},{MM=8},{AX=22.2},{BX=10.5},{SWX=2.5},{SWY=8},{CX=7.8},{RD=55},{ZAD=7.1},{TTM=75},{TTL=16},{TTDN=16},{TUW=71},{TL1=22},{MAGNET=},{ROD=},{MOUNTING=B},{STROKE=25},{POS=0},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{SPECIAL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore
[kg]
AM
[kg]
B
B e11
[kg]
B2
[kg]
BG
[kg]
BN
[kg]
BP
[kg]
D
[kg]
EE
[kg]
E
[kg]
E1
[kg]
F
[kg]
G
[kg]
GA
[kg]
GC
[kg]
GD
[kg]
GE
[kg]
GF
[kg]
GL
[kg]
GL1
[kg]
H
[kg]
H1
[kg]
KK
[kg]
KKP
[kg]
I2
[kg]
I8
[kg]
I9
[kg]
I12
[kg]
PL
[kg]
Q
[kg]
R
[kg]
RT
[kg]
SW
[kg]
SW1
[kg]
T
[kg]
V
[kg]
VA
[kg]
VB
[kg]
VD
[kg]
WA
[kg]
WB
[kg]
WH
[kg]
ZY
[kg]
ZZ
[kg]
TR
[kg]
E3
[kg]
AH
[kg]
LY
[kg]
AT
[kg]
AO
[kg]
SA
[kg]
XA
[kg]
AB
[kg]
FB
[kg]
TF
[kg]
UF
[kg]
R1
[kg]
E2
[kg]
ZF
[kg]
MF
[kg]
EW
[kg]
CB
[kg]
UB
[kg]
EB
[kg]
XD
[kg]
L
[kg]
MR
[kg]
CD
[kg]
ORDER
[kg]
WEIGHT
Weight
[kg]
A_CP95NB32-25
32
22
30
46
16
97.0
G 1 / 8
12
G 1 / 8
46
54
13
27.0
83.0
45.5
13.0
88.5
18.3
7.5
12
48
6
M 10x1.25
1.25
15
164
4
6.0
13.0
37.0
32.5
M 6
10
17
34.0
6.5
4
13.0
4
4.0
6.5
26
260
216
32
48
32
59.0
4
10
212
214
7
7
72
87
38
56
200
10
26
26
45
65
212
12
9.5
10
A_CP95NB32-25
0.65
A_CP95NB40-25
40
24
35
52
16
104.0
G 1 / 8
16
G 1 / 4
52
63
13
27.0
91.0
52.5
16.5
96.5
19.5
10.0
12
54
8
M 12x1.25
1.25
17
182
4
6.5
14.0
41.5
38.0
M 6
13
19
39.5
8.0
4
16.5
4
4.0
9.0
30
290
240
36
55
36
67.5
4
11
238
240
9
9
83
101
46
65
222
10
28
28
52
75
237
15
12.0
12
A_CP95NB40-25
0.95
A_CP95NB50-25
50
32
40
65
16
120.5
G 1 / 4
20
G 1 / 4
65
75
14
31.5
104.5
58.5
19.0
111.2
22.4
11.5
15
69
11
M 16x1.5
1.50
24
195
5
8.0
15.5
47.5
46.5
M 8
16
24
47.0
9.0
4
20.0
6
5.0
10.5
37
333
268
45
68
45
82.5
5
12
259
264
9
9
100
120
52
77
244
12
32
32
60
80
259
15
12.0
12
A_CP95NB50-25
1.58
A_CP95NB63-25
63
32
45
75
16
134.5
G 1 / 4
20
G 3 / 8
75
90
14
31.5
119.5
68.0
23.0
123.5
20.7
17.5
12
69
11
M 16x1.5
1.50
24
224
5
8.0
16.5
55.0
56.5
M 8
16
24
55.5
8.5
4
23.0
6
9.0
12.0
37
362
297
50
80
50
95.0
5
12
288
293
9
9
115
135
62
92
273
12
40
40
70
90
293
20
16.0
16
A_CP95NB63-25
2.20
A_CP95NB80-25
80
40
45
95
16
169.0
G 1 / 4
25
G 3 / 8
95
102
20
38.0
150.0
81.0
33.0
157.0
26.0
22.0
18
86
13
M 20x1.5
1.50
30
259
5
10.0
19.0
61.0
72.0
M 10
21
30
61.5
10.5
4
33.0
8
11.5
14.0
46
431
349
63
100
63
114.0
6
14
341
346
12
12
126
153
63
100
321
16
50
50
90
110
341
20
16.0
16
A_CP95NB80-25
3.71
A_CP95NB100-25
100
40
55
114
16
189.0
G 1 / 4
30
G 1 / 2
114
116
20
38.0
170.0
96.0
37.5
177.0
26.0
25.0
20
91
16
M 20x1.5
1.50
32
289
5
10.0
19.0
68.0
89.0
M 10
21
30
69.5
10.5
4
37.5
8
17.0
15.0
51
471
384
75
120
71
129.0
6
16
371
381
14
14
150
178
75
120
356
16
60
60
110
140
381
25
20.0
20
A_CP95NB100-25
4.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C95N (Assembly) - ISO Cylinder with lock unit : Double Acting
SMC
26.09.2023
GKM - Piston rod clevis
SMC
27.10.2020
CP95-X1439 (Assembly) - ISO Cylinder/Standard: Double Acting ISO 6431 / rel...
SMC
28.09.2023
CP95N - ISO Cylinder with lock unit : Double Acting
SMC
28.09.2023
CP96S/CP96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
CP95P (Assembly) - ISO Cylinder/Standard: Double Acting with Positioner ISO...
SMC
28.09.2023
CP96S_C/CP96SD_C - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
23.03.2022
C95N - ISO Cylinder with lock unit : Double Acting
SMC
26.09.2023
GKM - Piston rod clevis
SMC
29.10.2020
CB - Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
09.09.2019
C - Rear single clevis
SMC
27.10.2020
KJ - Piston rod ball joint
SMC
29.10.2020
CEU1 - 3 Point Preset Counter
SMC
28.09.2023
C95_LBS (Assembly) - ISO Cylinder: Large Bore Size Type: Double Acting Sing...
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청