XAE01 60 - Round handle/Standard/Built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae01_60.prj},{NB=XAE18-D6-L60},{CODE=XAE18},{TYPE=Standard/Small diameter},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{D=6},{DPOOL=6,8},{L=60},{H=26},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment/colour
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
WEI
reference weight
ⁿ/ₐ
XAE01-D6-L48-H43
XAE01
Standard/Pitch type
SUS304
mirror reflection
54
8
4
0.03
XAE02-D6-L40-H22
XAE02
Standard
SUS304
Barrel polishing
46
7
4
0.02
XAE03-D8-L100-H30
XAE03
Standard
Titanium alloy
mirror reflection
108
8
5
0.04
XAE11-D19-L150
XAE11
Standard
A6063
Sandblasting and anodizin...
169
12
6
0.17
XAE12-D19-L150
XAE12
Standard
A6063
Sandblasting and anodizin...
169
12
6
0.17
XAE16-D6-L60
XAE16
Standard
Q235
chrome
66
8
4
0.04
XAE18-D6-L60
XAE18
Standard/Small diameter
SUS304
mirror reflection
66
8
4
0.04
XAE31-D9-L100
XAE31
Standard
SS400
chrome
109
10
5
0.07
XAE33-D10-L80-H37
XAE33
Standard
A6063
Natural sandblasting and ...
90
10
5
0.08
XAE34-D10-L80-H37
XAE34
Standard
A6063
Spray
90
10
5
0.08
XAE35-D10-L80-H37
XAE35
Standard
A6063
polishing
90
10
5
0.08
XAE36-D10-L80-H37
XAE36
Standard/Pitch type
SUM22L
chrome
90
10
5
0.08
XAE37-D10-L80-H37
XAE37
Standard
SUM22L
Black electric
90
10
5
0.08
XAE58-D10-L40-H32
XAE58
Standard
EPDM rubber
Black
50
10
4
0.01
XAE60-D6-L48-H43
XAE60
Standard/Small diameter
SUM22L
chrome
54
8
4
0.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청