您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XAE01 60 - 圆形拉手·标准型·内装型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae01_60.prj},{NB=XAE18-D6-L60},{CODE=XAE18},{TYPE=Standard/Small diameter},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{D=6},{DPOOL=6,8},{L=60},{H=26},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAE01-D6-L48-H43
XAE01
标准型/中径型
SUS304
镜面抛光
54
8
4
0.03
XAE02-D6-L40-H22
XAE02
标准型
SUS304
滚磨抛光
46
7
4
0.02
XAE03-D8-L100-H30
XAE03
标准型
钛合金
镜面抛光
108
8
5
0.04
XAE11-D19-L150
XAE11
标准型
A6063
喷砂阳极氧化(黑色)
169
12
6
0.17
XAE12-D19-L150
XAE12
标准型
A6063
喷砂阳极氧化(银色)
169
12
6
0.17
XAE16-D6-L60
XAE16
标准型
Q235
镀铬
66
8
4
0.04
XAE18-D6-L60
XAE18
标准型/小径型
SUS304
镜面抛光
66
8
4
0.04
XAE31-D9-L100
XAE31
标准型
SS400
镀铬
109
10
5
0.07
XAE33-D10-L80-H37
XAE33
标准型
A6063
本色喷砂阳极氧化
90
10
5
0.08
XAE34-D10-L80-H37
XAE34
标准型
A6063
喷塑
90
10
5
0.08
XAE35-D10-L80-H37
XAE35
标准型
A6063
抛光
90
10
5
0.08
XAE36-D10-L80-H37
XAE36
标准型/中径型
SUM22L
镀铬
90
10
5
0.08
XAE37-D10-L80-H37
XAE37
标准型
SUM22L
黑色电咏
90
10
5
0.08
XAE58-D10-L40-H32
XAE58
标准型
EPDM橡胶
黑色
50
10
4
0.01
XAE60-D6-L48-H43
XAE60
标准型/小径型
SUM22L
镀铬
54
8
4
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求