LHF05 07 - 30 degree trapezoidal screw support accessories
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/lhf05_07_asmtab.prj},{NB=LHF06-Q8},{CODE=LHF06},{TYPE=xiaoxingweizhishuzishi},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{ST=LHF01},{Q=8},{E=6},{H=20},{H1=0},{G=0},{X=0.0},{T=58.5},{T1=22},{BS=HAD36-M6-L32-J},{R=22},{PPATH=lhf05_07/assem/lhf05_07_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ST
Suitable for trapezoidal screw support
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
G
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
BS
Using the handle
ⁿ/ₐ
LHF05-Q8
LHF05
Anti-rotation fixture
45
S45C
Black
LHF01
8
6
20
46
12
4.5
0.0
22
HAD36-M6-L32-J
LHF05-Q10
LHF05
Anti-rotation fixture
45
S45C
Black
LHF01
10
8
25
51
12
4.5
0.0
23
HAD36-M6-L32-J
LHF05-Q12
LHF05
Anti-rotation fixture
45
S45C
Black
LHF01
12
10
30
56
12
4.5
0.0
23
HAD36-M6-L32-J
LHF05-Q15
LHF05
Anti-rotation fixture
45
S45C
Black
LHF01
15
12
30
61
16
5.5
0.0
25
HAD36-M6-L32-J
LHF06-Q8
LHF06
Anti-rotation fixture for...
45
S45C
Black
LHF01
8
6
20
0
0
0.0
58.5
22
HAD36-M6-L32-J
LHF06-Q10
LHF06
Anti-rotation fixture for...
45
S45C
Black
LHF01
10
8
25
0
0
0.0
63.5
23
HAD36-M6-L32-J
LHF06-Q12
LHF06
Anti-rotation fixture for...
45
S45C
Black
LHF01
12
10
30
0
0
0.0
68.5
23
HAD36-M6-L32-J
LHF06-Q15
LHF06
Anti-rotation fixture for...
45
S45C
Black
LHF01
15
12
30
0
0
0.0
68.5
25
HAD36-M6-L32-J
LHF07-Q12
LHF07
Anti-rotation fixture for...
45
S45C
Black
LHF01
12
10
0
0
0
0.0
0.0
23
HAD36-M6-L40-J
LHF07-Q15
LHF07
Anti-rotation fixture for...
45
S45C
Black
LHF01
15
12
0
0
0
0.0
0.0
25
HAD36-M6-L40-J
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청