您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LHF05 07 - 30度梯形丝杠支座配件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lhf05_07_asmtab.prj},{NB=LHF06-Q8},{CODE=LHF06},{TYPE=xiaoxingweizhishuzishi},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{ST=LHF01},{Q=8},{E=6},{H=20},{H1=0},{G=0},{X=0.0},{T=58.5},{T1=22},{BS=HAD36-M6-L32-J},{R=22},{PPATH=lhf05_07/assem/lhf05_07_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ST
适用梯形丝杠支座
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
G
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
BS
使用把手
ⁿ/ₐ
LHF05-Q8
LHF05
防转动固定件
45
S45C
发黑
LHF01
8
6
20
46
12
4.5
0.0
22
HAD36-M6-L32-J
LHF05-Q10
LHF05
防转动固定件
45
S45C
发黑
LHF01
10
8
25
51
12
4.5
0.0
23
HAD36-M6-L32-J
LHF05-Q12
LHF05
防转动固定件
45
S45C
发黑
LHF01
12
10
30
56
12
4.5
0.0
23
HAD36-M6-L32-J
LHF05-Q15
LHF05
防转动固定件
45
S45C
发黑
LHF01
15
12
30
61
16
5.5
0.0
25
HAD36-M6-L32-J
LHF06-Q8
LHF06
小型位置数字式显示器用防转动固定件
45
S45C
发黑
LHF01
8
6
20
0
0
0.0
58.5
22
HAD36-M6-L32-J
LHF06-Q10
LHF06
小型位置数字式显示器用防转动固定件
45
S45C
发黑
LHF01
10
8
25
0
0
0.0
63.5
23
HAD36-M6-L32-J
LHF06-Q12
LHF06
小型位置数字式显示器用防转动固定件
45
S45C
发黑
LHF01
12
10
30
0
0
0.0
68.5
23
HAD36-M6-L32-J
LHF06-Q15
LHF06
小型位置数字式显示器用防转动固定件
45
S45C
发黑
LHF01
15
12
30
0
0
0.0
68.5
25
HAD36-M6-L32-J
LHF07-Q12
LHF07
大型位置数字式显示器用防转动固定件
45
S45C
发黑
LHF01
12
10
0
0
0
0.0
0.0
23
HAD36-M6-L40-J
LHF07-Q15
LHF07
大型位置数字式显示器用防转动固定件
45
S45C
发黑
LHF01
15
12
0
0
0
0.0
0.0
25
HAD36-M6-L40-J
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求