WEM06-07 - 标准型·单层型真空吸盘·吸盘
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/wem06_07.prj},{NB=WEM06-d80},{CODE=WEM06},{SMAT=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=80.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
型号
[mm]
SMAT
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
ⁿ/ₐ
WEM06-d6
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
6.0
WEM06-d8
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
8.0
WEM06-d10
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
10.0
WEM06-d15
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
15.0
WEM06-d20
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
20.0
WEM06-d30
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
30.0
WEM06-d40
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
40.0
WEM06-d50
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
50.0
WEM06-d60
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
60.0
WEM06-d70
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
70.0
WEM06-d80
WEM06
丁腈橡胶NBR
黑色
80.0
WEM07-d6
WEM07
硅橡胶S
白色
6.0
WEM07-d8
WEM07
硅橡胶S
白色
8.0
WEM07-d10
WEM07
硅橡胶S
白色
10.0
WEM07-d15
WEM07
硅橡胶S
白色
15.0
WEM07-d20
WEM07
硅橡胶S
白色
20.0
WEM07-d30
WEM07
硅橡胶S
白色
30.0
WEM07-d40
WEM07
硅橡胶S
白色
40.0
WEM07-d50
WEM07
硅橡胶S
白色
50.0
WEM07-d60
WEM07
硅橡胶S
白色
60.0
WEM07-d70
WEM07
硅橡胶S
白色
70.0
WEM07-d80
WEM07
硅橡胶S
白色
80.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求