피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-SYT10 - Synchronous wheel
WUXING
Synchronous belt wheel
Synchronous wheel
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/synw/synwe/syt10.prj},{NB=WX-T10300SGAS-Z25-D30},{WXCN=WX-T10},{MAT=SG},{SPE=300},{NUT=25},{D=30},{ST=AS},{C=79.580},{F=87.000},{T=2.500},{G=67},{L1=8.00},{A=63},{E=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
C
Tooth outside diameter
[mm]
F
baffle
[mm]
T
Baffles thick
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L1
Top wire distance
[mm]
A
Diameter convex
[mm]
E
Location hole
[mm]
WX-T10300SGAS-Z14-D20
WX-T10
14
44.560
48.000
2.500
35
8.00
32
4
WX-T10300SGAS-Z15-D20
WX-T10
15
47.750
52.000
2.500
36
8.00
33
4
WX-T10300SGAS-Z16-D20
WX-T10
16
50.930
58.000
2.500
40
8.00
37
5
WX-T10300SGAS-Z18-D20
WX-T10
18
57.300
61.000
2.500
45
8.00
40
5
WX-T10300SGAS-Z20-D20
WX-T10
20
63.660
67.000
2.500
50
8.00
47
6
WX-T10300SGAS-Z22-D30
WX-T10
22
70.030
80.000
2.500
60
8.00
50
6
WX-T10300SGAS-Z24-D30
WX-T10
24
76.390
87.000
2.500
67
8.00
60
6
WX-T10300SGAS-Z25-D30
WX-T10
25
79.580
87.000
2.500
67
8.00
63
6
WX-T10300SGAS-Z26-D30
WX-T10
26
82.760
87.000
2.500
67
8.00
63
6
WX-T10300SGAS-Z28-D30
WX-T10
28
89.130
95.000
2.500
75
8.00
70
8
WX-T10300SGAS-Z30-D30
WX-T10
30
95.490
104.000
2.500
84
8.00
75
8
WX-T10300SGAS-Z32-D30
WX-T10
32
101.860
111.000
2.500
90
8.00
85
8
WX-T10300SGAS-Z34-D30
WX-T10
34
108.230
115.000
2.500
95
8.00
90
8
WX-T10300SGAS-Z36-D30
WX-T10
36
114.590
123.000
2.500
102
8.00
95
8
WX-T10300SGAS-Z40-D30
WX-T10
40
127.320
135.000
2.500
115
8.00
100
8
WX-T10300SGAS-Z44-D30
WX-T10
44
140.060
152.000
2.500
130
8.00
100
8
WX-T10300SGAS-Z48-D30
WX-T10
48
152.790
160.000
2.500
140
8.00
100
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -31 - Metric pulleys ''T'' - DIN 77...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-15 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22002 - Toothed belt pulleys, T profile
norelem
26.06.2024
Metric HTD8M synchronous wheel - Metric HTD8M synchronous wheel
WUXING
29.05.2023
Standard - model
EPSON
22.09.2021
Timing belt pulleys with pilot bore H100 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Series 5170 Conveyor roller/idler - Pallet Roller with Toothed Belt Drive
Kraus
03.10.2022
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-50 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-85 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
D20, Lead 20
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
ECG31_56 - Keyless Trapezoidal Gear Synchronous Wheel?¡èT10
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
Timing belt pulleys with pilot bore T2.5 - Metric pulleys ''T'' - DIN 7721-...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
WX-ZZX-3048A - Assembly aluminium
WUXING
29.05.2023
WX-YX-4648A - Special custom aluminum
WUXING
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청