피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
14EM19 - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch 3/16" Bore
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Row-L-Er® Link Chain
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/row_l_er_link_chain/a88.prj},{NB=14EM19A-38},{PN=14EM19A-38},{DES= Sprocket},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A88},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{P=0.1475},{N=38},{PD=1.7862},{OD=1.8380},{B=0.1873},{F=0.125},{H=3/8},{H1=0.3750},{L=0.3438},{L1=0.1100},{F2=0.0625},{H3=0.1250},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[인치]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore Diameter
[인치]
14EM19A-10
14EM19A-10
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
10
0.4773
0.5290
0.1873
14EM19A-11
14EM19A-11
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
11
0.5235
0.5750
0.1873
14EM19A-12
14EM19A-12
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
12
0.5699
0.6210
0.1873
14EM19A-13
14EM19A-13
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
13
0.6163
0.6680
0.1873
14EM19A-14
14EM19A-14
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
14
0.6629
0.7140
0.1873
14EM19A-15
14EM19A-15
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
15
0.7094
0.7610
0.1873
14EM19A-16
14EM19A-16
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
16
0.7561
0.8080
0.1873
14EM19A-17
14EM19A-17
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
17
0.8027
0.8540
0.1873
14EM19A-18
14EM19A-18
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
18
0.8494
0.9010
0.1873
14EM19A-19
14EM19A-19
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
19
0.8961
0.9480
0.1873
14EM19A-20
14EM19A-20
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
20
0.9429
0.9940
0.1873
14EM19A-21
14EM19A-21
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
21
0.9897
1.0410
0.1873
14EM19A-22
14EM19A-22
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
22
1.0364
1.0880
0.1873
14EM19A-23
14EM19A-23
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
23
1.0832
1.1350
0.1873
14EM19A-24
14EM19A-24
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
24
1.1300
1.1820
0.1873
14EM19A-25
14EM19A-25
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
25
1.1769
1.2280
0.1873
14EM19A-26
14EM19A-26
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
26
1.2237
1.2750
0.1873
14EM19A-27
14EM19A-27
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
27
1.2705
1.3220
0.1873
14EM19A-28
14EM19A-28
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
28
1.3174
1.3690
0.1873
14EM19A-29
14EM19A-29
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
29
1.3642
1.4160
0.1873
14EM19A-30
14EM19A-30
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
30
1.4111
1.4630
0.1873
14EM19A-31
14EM19A-31
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
31
1.4580
1.5100
0.1873
14EM19A-32
14EM19A-32
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
32
1.5048
1.5560
0.1873
14EM19A-33
14EM19A-33
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
33
1.5517
1.6030
0.1873
14EM19A-34
14EM19A-34
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
0.1475
34
1.5986
1.6500
0.1873
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
14EM26 & 14EM31 - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch 1/4" and 5/16" Bor...
WMBerg
06.06.2023
14EM4M - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch 1/4" Bore
WMBerg
06.06.2023
RC14SS - .1475 Pitch Link Chain - Rollerless .035 lbs./ft. (Must Be Lubrica...
WMBerg
06.06.2023
22252 - Sprockets single 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Simplex sprockets 05B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
S1-1 to S1-85 - Stainless Ground Stock - 1/32 to 1 1/4 Diameter - 303 Sta...
WMBerg
06.06.2023
Sprocket 6 x 2,8 mm - 6 x 2,8 mm aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 6 x 2.8 mm - Sprocket 6 x 2.8 mm, for roller chain according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
14EM95S - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 303 Stainless Steel - 1...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청