RS AF - ROLLER SLIDE ALUFIX
WITTE
ALUFIX CLASSIC
ADJUSTING ELEMENTS
Slides
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/adjusting_elements/slides/roller_slide_adj_srew_sp.prj},{NB=82173},{IDNR=82173},{ARTICLE=WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX},{AF=40.000},{H=40.000},{B=80.000},{L=120.000},{S1=-22.000},{S2=22.000},{MAXLOAD=150},{WEIGHT=970.000},{TK=7.000},{KB=8.500},{M=10.000},{ZS=8.000},{DBS=16.000},{BOT=10.000},{INFO=Witte Katalog},{SPDEL=72.000},{TSE=20.000},{B1=10.400},{B2=20.000},{BAY=8.000},{BXD1=9.600},{D1B=6.400},{EBE1=31.000},{F=3.000},{H1=14.000},{H2=22.800},{V=0.500},{Y2=13.200},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
H
height
[mm]
B
width
[mm]
L
length
[mm]
S1
shift min
[mm]
S2
shift max
[mm]
MAXLOAD
max load
[kg]
WEIGHT
weight
[g]
SPDEL
Freimachung Spindel
[mm]
TSE
Tiefe Senkung Noppen
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
BAY
[mm]
BXD1
[mm]
D1B
[mm]
EBE1
[mm]
F
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
V
[mm]
Y2
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
82172
82172
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
25.000
25.000
50.000
75.000
-13.500
13.500
50
242.000
44.000
11.900
6.500
12.500
5.000
6.000
4.000
20.000
2.000
8.750
14.250
0.500
8.250
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
82172-1
82172-1
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
25.000
25.000
50.000
75.000
-13.500
13.500
50
242.000
44.000
11.900
6.500
12.500
5.000
6.000
4.000
20.000
2.000
8.750
14.250
0.500
8.250
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
82173
82173
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
40.000
40.000
80.000
120.000
-22.000
22.000
150
970.000
72.000
20.000
10.400
20.000
8.000
9.600
6.400
31.000
3.000
14.000
22.800
0.500
13.200
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
82173-1
82173-1
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
40.000
40.000
80.000
120.000
-22.000
22.000
150
970.000
72.000
20.000
10.400
20.000
8.000
9.600
6.400
31.000
3.000
14.000
22.800
0.500
13.200
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
82398
82398
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
50.000
50.000
100.000
150.000
-27.000
27.000
250
1910.000
72.000
23.800
13.000
25.000
10.000
12.000
8.000
39.500
4.000
17.500
28.500
0.500
16.500
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
82398-1
82398-1
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
50.000
50.000
100.000
150.000
-27.000
27.000
250
1910.000
72.000
23.800
13.000
25.000
10.000
12.000
8.000
39.500
4.000
17.500
28.500
0.500
16.500
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청