您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
RS AF - ROLLER SLIDE ALUFIX
WITTE
ALUFIX CLASSIC
ADJUSTING ELEMENTS
Slides
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/adjusting_elements/slides/roller_slide_adj_srew_sp.prj},{NB=82173},{IDNR=82173},{ARTICLE=WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX},{AF=40.000},{H=40.000},{B=80.000},{L=120.000},{S1=-22.000},{S2=22.000},{MAXLOAD=150},{WEIGHT=970.000},{TK=7.000},{KB=8.500},{M=10.000},{ZS=8.000},{DBS=16.000},{BOT=10.000},{INFO=Witte Katalog},{SPDEL=72.000},{TSE=20.000},{B1=10.400},{B2=20.000},{BAY=8.000},{BXD1=9.600},{D1B=6.400},{EBE1=31.000},{F=3.000},{H1=14.000},{H2=22.800},{V=0.500},{Y2=13.200},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
H
height
[mm]
B
width
[mm]
L
length
[mm]
S1
shift min
[mm]
S2
shift max
[mm]
MAXLOAD
max load
[kg]
WEIGHT
weight
[g]
SPDEL
Freimachung Spindel
[mm]
TSE
Tiefe Senkung Noppen
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
BAY
[mm]
BXD1
[mm]
D1B
[mm]
EBE1
[mm]
F
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
V
[mm]
Y2
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
82172
82172
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
25.000
25.000
50.000
75.000
-13.500
13.500
50
242.000
44.000
11.900
6.500
12.500
5.000
6.000
4.000
20.000
2.000
8.750
14.250
0.500
8.250
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
82172-1
82172-1
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
25.000
25.000
50.000
75.000
-13.500
13.500
50
242.000
44.000
11.900
6.500
12.500
5.000
6.000
4.000
20.000
2.000
8.750
14.250
0.500
8.250
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
82173
82173
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
40.000
40.000
80.000
120.000
-22.000
22.000
150
970.000
72.000
20.000
10.400
20.000
8.000
9.600
6.400
31.000
3.000
14.000
22.800
0.500
13.200
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
82173-1
82173-1
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
40.000
40.000
80.000
120.000
-22.000
22.000
150
970.000
72.000
20.000
10.400
20.000
8.000
9.600
6.400
31.000
3.000
14.000
22.800
0.500
13.200
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
82398
82398
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
50.000
50.000
100.000
150.000
-27.000
27.000
250
1910.000
72.000
23.800
13.000
25.000
10.000
12.000
8.000
39.500
4.000
17.500
28.500
0.500
16.500
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
82398-1
82398-1
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX
50.000
50.000
100.000
150.000
-27.000
27.000
250
1910.000
72.000
23.800
13.000
25.000
10.000
12.000
8.000
39.500
4.000
17.500
28.500
0.500
16.500
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求