카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable T-fitting with sealing cone ET single part - Single parts, sealing cone pre-assembled
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_t_verschr_dko_03.prj},{NB=1160482058},{DT=1.000},{VK=24-SWOT-L42},{BZ=1160482058},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 250},{DY=36},{DY2=34.0},{LG=102},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{G=113.8},{FORM=ET},{INFO=Katalog},{PAGE=172},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=17.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{DKOFD=40.400},{DKOAD=47.000},{DBOHRUNG=34.000},{HDKO=27.500},{RAL1=28.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2,5},{S=2.500},{V=2.00},{V1=2.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
DY
Bohrung
[[mm]]
DY2
Bohrung 2
[[mm]]
LG
Länge LG
[[mm]]
L2
Lenght l2
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
1160032058
24-SWOT-L6-P
1160032058
L 6
PN 500
4
2.5
38
12.0
26.0
12
14
1160082058
24-SWOT-L8-P
1160082058
L 8
PN 500
6
4.0
42
14.0
27.5
14
17
1160132058
24-SWOT-L10
1160132058
L 10
PN 500
8
6.0
44
15.0
29.0
14
19
1160182058
24-SWOT-L12-P
1160182058
L 12
PN 400
10
8.0
48
17.0
29.5
19
22
1160232058
24-SWOT-L15
1160232058
L 15
PN 400
12
10.0
56
21.0
32.5
19
27
1160282058
24-SWOT-L18
1160282058
L 18
PN 400
15
13.0
62
23.5
35.5
24
32
1160332058
24-SWOT-L22
1160332058
L 22
PN 250
19
17.0
70
27.5
38.5
27
36
1160382058
24-SWOT-L28
1160382058
L 28
PN 250
24
22.0
76
30.5
41.5
36
41
1160432058
24-SWOT-L35
1160432058
L 35
PN 250
30
28.0
90
34.5
51.0
41
50
1160482058
24-SWOT-L42
1160482058
L 42
PN 250
36
34.0
102
40.0
56.0
50
60
1160532058
24-SWOT-S6-P
1160532058
S 6
PN 800
4
2.5
46
16.0
27.0
14
17
1160582058
24-SWOT-S8-P
1160582058
S 8
PN 800
5
4.0
48
17.0
27.5
17
19
1160632058
24-SWOT-S10-P
1160632058
S 10
PN 800
7
6.0
50
17.5
30.0
19
22
1160682058
24-SWOT-S12
1160682058
S 12
PN 630
8
8.0
58
21.5
31.0
17
24
1160732058
24-SWOT-S14
1160732058
S 14
PN 630
10
9.0
60
22.0
35.0
19
27
1160782058
24-SWOT-S16
1160782058
S 16
PN 630
12
11.0
66
24.5
36.5
24
30
1160832058
24-SWOT-S20
1160832058
S 20
PN 420
16
14.0
74
26.5
44.5
27
36
1160882058
24-SWOT-S25
1160882058
S 25
PN 420
20
18.0
84
30.0
50.0
36
46
1160932058
24-SWOT-S30
1160932058
S 30
PN 420
25
23.0
98
35.5
55.0
41
50
1160982058
24-SWOT-S38
1160982058
S 38
PN 420
32
30.0
114
41.0
63.0
50
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청